17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSR

通常単価(税別)
8,274179,741
税込単価
9,101197,715
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】超硬エンドミル、2枚刃です。切削速度が速く、生産効率が高いため、全体的な生産コスト削減に繋がり...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSR 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
1
1.5
0.5
16
4
80
-30~0
1個
2
3
1
10
6
90
-30~0
1個
3
4.5
1.5
12
6
120
-30~0
1個
4
6
2
15
6
120
-30~0
1個
5
7.5
2.5
20
6
140
-30~0
1個
6
9
3
-
6
160
-30~0
1個
7
11
3.5
25
8
160
-30~0
1個
8
12
4
-
8
180
-30~0
1個
10
15
5
-
10
200
-30~0
1個
12
18
6
-
12
200
-30~0
1個
14
21
7
50
16
230
-30~0
1個
16
24
8
-
16
230
-30~0
1個
18
27
9
65
20
230
-40~0
1個
20
30
10
-
20
230
-40~0
1個
25
38
12.5
-
25
230
-40~0
1個
30
45
15
100
32
230
-40~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
12,303
( 13,533 )
3日目

-

15,270
( 16,797 )
3日目

-

19,901
( 21,891 )
2日目

-

42,488
( 46,737 )
3日目

-

61,875
( 68,063 )
3日目

-

66,096
( 72,706 )
1日目

-

122,972
( 135,269 )
3日目

-

179,741
( 197,715 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
超硬エンドミル、2枚刃です。
切削速度が速く、生産効率が高いため、全体的な生産コスト削減に繋がります。
ロングシャンクで深い位置での輪郭加工ができ、用途に応じた長さにしてお使いいただけます。
【用途】
側面、曲面、彫込み、R溝加工に適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSRのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
曲面などの仕上げ用に使用しています。切れ味が良いので綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
干渉対策
4
満足度:4.0
突き出しが長く設定できるので干渉対策として使用しています。ビビりも少なく綺麗に仕上がります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSR
超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR
Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL
超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL
エポックパナシアボール ロングシャンク HGOBLS2□□□(-□□□)-PN
メーカー不二越不二越日進工具株洲工具株洲工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格8,274-7,944 -6,334 -5,886 -3,537 -15,651 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング