17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が182型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2

通常単価(税別)
4,04210,045
税込単価
4,44611,050
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・金型の微細加工に最適です。・豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。・バックテーパ付きの...

詳細を確認
未確定:候補が182型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

驚異の長寿命
高い抗折力をもつ超微粒系超硬合金と高剛性設計の採用や、耐摩耗性に優れた複合多層コーティング膜の相乗効果により他社比2倍以上の長寿命を確立

優れた加工面精度
独自の切刃設計と表面性状に優れたGSコーティングにより、高精度加工が可能。さらにドロップレットフリーの新GSハードコーティングにより切れ味良好

独創的なボール形状
外周刃とのワンパス研削でボール部精度+3~-7μm
バックテーパ付きで切削抵抗の低減と仕上げ面粗さの向上

 
■ドロップレットフリー
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 ドロップレットフリー
■微粒系超硬合金の特性
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 微粒系超硬合金の特性

抗折力(TRS)と硬度

■ボール形状
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 ボール形状
■GS MILLロングネックボール加工面性状
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 GS MILLロングネックボール加工面性状

性能・試験情報

■GS MILLロングネックハードボールの加工
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 GS MILLロングネックハードボールの加工
■側面切削におけるコーナ摩耗量
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 側面切削におけるコーナ摩耗量

■GS MILLロングネック2枚刃の加工

超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 GS MILLロングネック2枚刃の加工
 

■GS MILLロングネックボールによる加工面精度

超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 GS MILLロングネックボールによる加工面精度

 

外形図

超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 外形図1
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 切削条件表1
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 切削条件表2

切削条件時の注意

超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2 切削条件時の注意
1. 安定した切削を行うため、剛性の高い機械を使用してください。
2. エアブロー、オイルミストを推奨します。
3. 工具の突き出し量は、できるだけ短くしてご使用ください。
4. 機械剛性等により条件が異なる事がありますのでその都度条件を調整してください。
5. 必要とする加工面粗度に応じて切り込み量を調整してください。

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SCM
SCR
プレハードン鋼
NAK
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼
SUS304
SUS316
耐熱合金
チタン合金
鋳鉄
FC
FCD
アルミニウム合金
Al,AC
ADC
銅合金
Cu
35~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
65HRC

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.1
0.5
4
45
0.18
0.52
0.54
0.58
0.63
1個
0.2
0.2
0.1
0.5
6
50
0.18
0.52
0.54
0.58
0.63
1個
0.2
0.2
0.1
1
4
45
0.18
1.04
1.08
1.18
1.3
1個
0.2
0.2
0.1
1
6
50
0.18
1.04
1.08
1.18
1.3
1個
0.2
0.2
0.1
1.5
4
45
0.18
1.56
1.63
1.78
1.96
1個
0.2
0.2
0.1
1.5
6
50
0.18
1.56
1.63
1.78
1.96
1個
0.2
0.2
0.1
2
4
45
0.18
2.08
2.17
2.37
2.62
1個
0.2
0.2
0.1
2
6
50
0.18
2.08
2.17
2.37
2.62
1個
0.2
0.2
0.1
2.5
4
45
0.18
2.6
2.71
2.97
3.29
1個
0.2
0.2
0.1
3
4
45
0.18
3.12
3.26
3.57
3.95
1個
0.3
0.3
0.15
1
4
45
0.28
1.04
1.08
1.17
1.28
1個
0.3
0.3
0.15
1
6
50
0.28
1.04
1.08
1.17
1.28
1個
0.3
0.3
0.15
1.5
4
45
0.28
1.56
1.62
1.77
1.94
1個
0.3
0.3
0.15
1.5
6
50
0.28
1.56
1.62
1.77
1.94
1個
0.3
0.3
0.15
2
4
45
0.28
2.08
2.17
2.36
2.61
1個
0.3
0.3
0.15
2
6
50
0.28
2.08
2.17
2.36
2.61
1個
0.3
0.3
0.15
2.5
4
45
0.28
2.6
2.71
2.96
3.27
1個
0.3
0.3
0.15
3
4
45
0.28
3.12
3.26
3.56
3.93
1個
0.4
0.4
0.2
1
4
45
0.37
1.03
1.07
1.16
1.26
1個
0.4
0.4
0.2
1
6
50
0.37
1.03
1.07
1.16
1.26
1個
0.4
0.4
0.2
1.5
4
45
0.37
1.56
1.62
1.76
1.93
1個
0.4
0.4
0.2
1.5
6
50
0.37
1.56
1.62
1.76
1.93
1個
0.4
0.4
0.2
2
4
45
0.37
2.08
2.16
2.35
2.59
1個
0.4
0.4
0.2
2
6
50
0.37
2.08
2.16
2.35
2.59
1個
0.4
0.4
0.2
2.5
4
45
0.37
2.6
2.71
2.95
3.25
1個
0.4
0.4
0.2
2.5
6
50
0.37
2.6
2.71
2.95
3.25
1個
0.4
0.4
0.2
3
4
45
0.37
3.12
3.25
3.55
3.92
1個
0.4
0.4
0.2
3
6
50
0.37
3.12
3.25
3.55
3.92
1個
0.4
0.4
0.2
4
4
45
0.37
4.16
4.34
4.75
5.25
1個
0.4
0.4
0.2
5
4
45
0.37
5.21
5.43
5.94
6.57
1個
0.5
0.5
0.25
1.5
4
45
0.47
1.55
1.61
1.75
1.91
1個
0.5
0.5
0.25
1.5
6
50
0.47
1.55
1.61
1.75
1.91
1個
0.5
0.5
0.25
2
4
45
0.47
2.07
2.16
2.34
2.57
1個
0.5
0.5
0.25
2
6
50
0.47
2.07
2.16
2.34
2.57
1個
0.5
0.5
0.25
3
4
45
0.47
3.12
3.25
3.54
3.90
1個
0.5
0.5
0.25
3
6
50
0.47
3.12
3.25
3.54
3.90
1個
0.5
0.5
0.25
4
4
45
0.47
4.16
4.34
4.74
5.23
1個
0.5
0.5
0.25
4
6
50
0.47
4.16
4.34
4.74
5.23
1個
0.5
0.5
0.25
5
4
45
0.47
5.2
5.43
5.93
6.56
1個
0.5
0.5
0.25
5
6
50
0.47
5.2
5.43
5.93
6.56
1個
0.5
0.5
0.25
6
4
45
0.47
6.25
6.51
7.13
7.88
1個
0.5
0.5
0.25
6
6
50
0.47
6.25
6.51
7.13
7.88
1個
0.5
0.5
0.25
8
4
45
0.47
8.33
8.69
9.52
10.54
1個
0.5
0.5
0.25
8
6
50
0.47
8.33
8.69
9.52
10.54
1個
0.6
0.6
0.3
2
4
45
0.56
2.07
2.15
2.34
2.56
1個
0.6
0.6
0.3
2
6
50
0.56
2.07
2.15
2.34
2.56
1個
0.6
0.6
0.3
3
4
45
0.56
3.12
3.24
3.53
3.89
1個
0.6
0.6
0.3
3
6
50
0.56
3.12
3.24
3.53
3.89
1個
0.6
0.6
0.3
4
4
45
0.56
4.16
4.33
4.73
5.21
1個
0.6
0.6
0.3
4
6
50
0.56
4.16
4.33
4.73
5.21
1個
0.6
0.6
0.3
5
4
45
0.56
5.2
5.42
5.92
6.54
1個
0.6
0.6
0.3
5
6
50
0.56
5.2
5.42
5.92
6.54
1個
0.6
0.6
0.3
6
4
45
0.56
6.24
6.51
7.12
7.87
1個
0.6
0.6
0.3
6
6
50
0.56
6.24
6.51
7.12
7.87
1個
0.6
0.6
0.3
7
4
45
0.56
7.29
7.6
8.32
9.2
1個
0.6
0.6
0.3
8
4
45
0.56
8.33
8.69
9.51
10.52
1個
0.6
0.6
0.3
8
6
50
0.56
8.33
8.69
9.51
10.52
1個
0.6
0.6
0.3
10
4
45
0.56
10.42
10.87
11.91
13.18
1個
0.6
0.6
0.3
10
6
50
0.56
10.42
10.87
11.91
13.18
1個
0.8
1.4
0.4
2
4
45
0.76
2.07
2.14
2.32
2.53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
10,045
( 11,050 )
3日目

-

4,725
( 5,198 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型の微細加工に最適です。
・豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。
・バックテーパ付きの方が切れ刃と加工物との接触長さが短い。
・バックテーパ付きで切削抵抗の低減と仕上げ面粗さ良好。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
微細加工
4
満足度:4.0
サイズが豊富なので選びやすいと思います。切れ味があるので綺麗に削れます。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
微細加工
4
満足度:4.0
剛性があり切れ味もあるので綺麗に加工できました。サイズも豊富なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンドミル GS MILL ロングネックハードボール GSBNH2
AE-LNBD-N 銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用2枚刃ロングネックボールタイプ
UDCLBF 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール
TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 ロングネックタイプ
メーカー不二越オーエスジーユニオンツールユニオンツールミスミギガ・セレクション
通常価格4,042-3,965 -21,00617,501 -2,500 -3,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目5日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み曲面曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂グラファイトグラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)ネジレなしネジレなし-標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング