17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ユニロンディスク(S/M) 100×15mm

通常単価(税別)
1,1411,607
税込単価
1,2551,768
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。・柔軟性があり曲面にもピ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

粒度(#)

詳細タイプ

最小発注数量
ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミニウム[◎] / 真鍮[◎] / 砲金[◎] / 石材[◎]
120
荒目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[○]
240
中目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[○] / 合金鋼[◎]
320
細目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[○] / 合金鋼[◎]
600
仕上目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[◎]
120
荒目
S(ナイロン不織布)
5個
ステンレス鋼[◎]
240
中目
S(ナイロン不織布)
5個
ステンレス鋼[◎] / 真鍮[◎] / 砲金[◎]
320
細目
S(ナイロン不織布)
5個
ステンレス鋼[◎]
600
仕上目
S(ナイロン不織布)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,313
( 1,444 )
4日目
1,498
( 1,648 )
1日目
1,313
( 1,444 )
4日目
1,326
( 1,459 )
1日目
1,583
( 1,741 )
1日目
1,372
( 1,509 )
1日目
1,607
( 1,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
・柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
【用途】
・傷のぼかしやクリーニングに最適。

商品情報

ユニロンディスク(S/M) 100×15mmの詳細

Sタイプ 商品イメージ

Sタイプ 商品イメージ

MIXタイプ 商品イメージ

MIXタイプ 商品イメージ

シール面

シール面

ユニロンディスク(S/M) パッケージ

ユニロンディスク(S/M) パッケージ

ユニロンディスク(S/M) 100×15mmの仕様

サイズ
(mm)
タイプ粒度 型番MAX
min-1
荒目#120中目#240細目#320仕上目#600
100×15SND100S7ND100S10ND100S11ND100S138,000
MIXND100M7ND100M10ND100M11ND100M13
  • ※ S ナイロン不織布のみ
  • ※ MIX ナイロン不織布+メッシュ研磨布のミックス

粒度別カラー

粒度別カラー

粒度別カラー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンディスク(S/M) 100×15mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属製品の仕上げ用に
4
満足度:4.0
きれいにぼかしができます。仕上がりは満足ですが減りがはやいのと少し高いので星-1です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンディスク(S/M) 100×15mm
SG ユニロンディスク(S/M)
GPディスク Sタイプ 100×15mm
ユニTOP15タイプ 100×15mm
ビートップ 100×15mm
ディスクペーパー 100×16mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格1,141-1,212 -724 -754 -189 -230
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目
商品タイプディスクペーパーナイロンディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151516
最高使用回転数8000min-18000min-113000min-113000min-113000min-113000min-1
入数(枚)551010110
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング