17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

SG ユニロンディスク(S/M)

通常単価(税別)
1,2121,468
税込単価
1,3331,615
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・深い傷が入らずに研磨する。・柔軟性があり曲面にもピッタリフィットする。・MIXタイプはメッシ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

粒度(#)

詳細タイプ

最小発注数量
ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[◎] / アルミニウム[◎]
120
荒目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[◎]
320
細目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[◎]
600
仕上目
MIX(ナイロン不織布+メッシュ研磨布)
5個
ステンレス鋼[◎] / アルミニウム[○] / 石材[○]
120
荒目
S(ナイロン不織布)
5個
ステンレス鋼[◎] / アルミニウム[○] / 石材[○]
240
中目
S(ナイロン不織布)
5個
ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[○]
320
細目
S(ナイロン不織布)
5個
ステンレス鋼[◎] / 合金鋼[◎]
600
仕上目
S(ナイロン不織布)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442
( 1,586 )
4日目
1,468
( 1,615 )
4日目
1,325
( 1,458 )
1日目
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,262
( 1,388 )
2日目
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,252
( 1,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深い傷が入らずに研磨する。
・柔軟性があり曲面にもピッタリフィットする。
・MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、研磨力もUPする。
【用途】
・傷のぼかしやクリーニングに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SG ユニロンディスク(S/M)【5個入り】
Sタイプ 商品イメージ

Sタイプ

MIXタイプ 商品イメージ

MIXタイプ

メッシュ研磨布

メッシュ研磨布

 
粒度別カラー

粘度別カラー

サイズ
(mm)
タイプ粒度 型番MAX
min-1
荒目#120中目#240細目#320仕上目#600
100SSG-ND100S7SG-ND100S10SG-ND100S11SG-ND100S138,000
MIXSG-ND100M7SG-ND100M10SG-ND100M11SG-ND100M13
  • ※ S ユニロン不織布のみ
  • ※ MIX ユニロン不織布+メッシュ研磨布のミックス
  • ※ 1c/sにセンターキャップ1ヶ付

選定サポート情報

仕上がり面粗度目安情報

Sタイプ

粒度最大高さ
Ry(μm)
+点平均粗さ
Rz(μm)
算術平均粗さ
Ra(μm)
荒目 #1200.961.620.32
中目 #2400.571.060.19
細目 #3200.510.940.17
仕上目 #6000.420.830.14

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、破壊して死亡または重傷をまねく恐れが有ります。

※使用に際して下記の点に注意してご使用ください。
※保護用メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願いいたします。

注意・禁止事項

  • 高温多湿の所には、保管しないで下さい。
  • 直射日光は避けて下さい。
  • 落としたり、重い荷物を製品上に乗せたりしないで下さい。

注意・禁止事項

  • 逆回転には取り付けないで下さい。
  • 穴径を確認しぶれないようにしっかり取り付けて下さい。
  • 製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
  • 安全パッドが入っている製品は必ず安全パッドをご使用下さい。

使用上の注意

  • 表示の最高回転数を越えて使用しないで下さい。
  • 使用前には、1分間の空転テストを行って下さい。
  • 逆回転では使用しないで下さい。
  • 使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
  • 使用中に衝撃を与えないで下さい。
  • 過度な圧力はかけないで、軽く押し当てて下さい。
  • 使用角度は15°~30°で使用して下さい。
  • 回転が完全に止まらないうちにグラインダーを台、床、加工物の上に置かないで下さい。
  • 水に漬けたり、水中での使用はしないで下さい。
  • 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触らないようにお願いします。
  • 安全カバーの付いている工具でご使用下さい。
  • 研削中火花が出ますので、引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。
  • 1ケース使用毎に、安全のため「センターキャップ」を必ず交換して下さい。

セービンググリーンシリーズの取付け、取外し方法

【警告】ディスクの取付け、取外しのときはスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

 

取付け

1. ディスクグラインダーに付いているロックボタンを押さえたまま、付属品のカニ目スパナで締付ナットを外します。
SG ユニロンディスク(S/M)【5個入り】 取付け画像1
2. スピンドルにフランジ、センターキャップ、締付ナットの順に取付けます。ロックボタンを押さえてスピンドルを固定し、締付ナットをカニ目スパナで矢印(しまる)の方向に回して締付ます。このときセンターキャップの中央穴に締付ナットの凸の座が確実に入るように合わせて下さい。

3. センターキャップの凸部にセービング・ディスクの凹部を合わせて取付け、ロックボタンを押さえてスピンドルを固定し、セービング・ディスクを手で矢印(しまる)方向にロック感があるまで回して締付ます。
SG ユニロンディスク(S/M)【5個入り】 取付け画像2
4. ロックボタンを押さえていた手をゆるめ、ロックボタンがもとの位置に戻り、セービング・ディスクが手で回せることを確認してください。セービング・ディスクを回すことにより、スピンドルの固定が解除されたことが確認できます。

(注)セービング・ディスクの取付け、取外しを繰り返して行っていますと、ロック感がなくなります。セービング・ディスクを取付ける際に、ロック感がない場合はセンターキャップを交換してください。
(目安はセービング・ディスク10枚使用後センターキャップを交換してください。)
SG ユニロンディスク(S/M)【5個入り】 取付け画像3
 

取外し

1. セービング・ディスクを取り外すときは、ロックボタンを押さえてスピンドルを固定します。固定のできる位置を捜すときは、セービング・ディスクをつかんで左右に回すと簡単に捜せます。
2. セービング・ディスクを手で矢印(ゆるむ)方向に回して取外します。
    (取外しの際は、砥石カバーで手を挟まないように気を付けてください。)
SG ユニロンディスク(S/M)【5個入り】 取外し画像1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG ユニロンディスク(S/M)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金属木工磨き
4
満足度:4.0
鉄部を傷つける事なく錆を落とせます。木工にも使えます。きれいになる。ただし、ちょっとした突起で直ぐにぼろぼろになる。
0人が参考にしています。
金属製品の仕上げに!
3
満足度:3.0
鉄・ステンレスの製品仕上げに使用しましたが問題ありません。 品質は良いのですが、減りが早いこと、価格も少しするので星-2...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG ユニロンディスク(S/M)
SG ネルディスク SG-NND100
SG PVAディスク 100パイ
SG フェルトディスク 100パイ ソフト
SG ヤナセTOP 100パイ
SG ユニロンブラック 100パイ ソフト
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格1,212-2,0271,164 -1,632626 -1,307
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスクナイロンディスク
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515
最高使用回転数8000min-18000min-18500min-18000min-113000min-112000min-1
セービング方式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング