17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ユニロンディスク 30×10mm

通常単価(税別)
201249
税込単価
221274
通常出荷日:1日目~4日目

弾力性に富んだ特殊繊維のディスク。【特長】・食い込みがなく平滑な仕上げ面が得られるディスク。・目詰まり...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
240
25個
320
25個
600
25個
800
25個
1000
25個
120
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235
( 259 )
4日目
237
( 261 )
4日目
249
( 274 )
4日目
245
( 270 )
4日目
240
( 264 )
4日目
201
( 221 )
1日目

詳細情報

基本情報

弾力性に富んだ特殊繊維のディスク。
【特長】
・食い込みがなく平滑な仕上げ面が得られるディスク。
・目詰まりや粉塵が少なく、鉄/非鉄金属を問わず研磨が可能。
【用途】
・ステンレスや木材の仕上げに使用。

商品情報

ユニロンディスクの詳細

ユニロンディスク 商品イメージ

ユニロンディスク 商品イメージ

製品仕様

型番粒度
DN307#120
DN3010#240
DN3011#320
DN3013#600
DN3014#800
DN3015#1,000
DN3017#1,500
  • ※ 1c/sに1ヶゴムパッド・アーバー付

ユニロンディスクの寸法

 

(単位:mm)

 

ユニロンディスク 寸法図

ユニロンディスク 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロンディスク 30×10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロンディスク 30×10mm
ユニロンディスク(S/M) 100×15mm
SG ユニロンディスク(S/M)
フェルトディスク DF-30W
ユニロンブラックベベル M10BVH
ディスクペーパー 100×16mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格201-1,141 -1,212 -3351,979230
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーディスクペーパー
外径(mm)3010010030100100
穴径(mm)10151510M1016
入数(枚)255525510

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング