ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

フェルトホイール FEH

通常単価(税別)
1,156
税込単価
1,272
通常出荷日:25日目

羊毛繊維を圧縮して作ったシート状製品のグラインダー用研磨剤。【用途】・そのままのご使用いただいてふき取...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

FEH-75-15-6-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FEH-75-15-6-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイール
品番
FEH
外径(mm)
75
幅(mm)
15
穴径(mm)
6
タイプ
ソフト

型番リスト

表示件数
型番
FEH-75-15-6-S

外径

(mm)

(mm)

穴径

(mm)

タイプ

最小発注数量
75
15
6
ソフト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156
( 1,272 )
25日目

詳細情報

基本情報

羊毛繊維を圧縮して作ったシート状製品のグラインダー用研磨剤。
【用途】
・そのままのご使用いただいてふき取り用に。
・研磨剤を塗布して鏡面加工に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

フェルトホイールの詳細

フェルトホイール 商品イメージ

フェルトホイール 商品イメージ

製品仕様

型番例

型番例

型番サイズ(mm)幅(mm)MAX
min-1
外径穴径510152025
タイプソフトハードソフトハードソフトハードソフトハードソフトハード
FEH506~10----------3,600
75----------
100----------
12510/2.7----------
150----------
200----------
25015.88/19.05
22.2/25.4
----------2,500
300----------2,200

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトホイール FEHの型番FEH-75-15-6-Sのページです。 型番FEH-75-15-6-Sに関する仕様情報を記載しております。
フェルトホイール FEHのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型磨き
4
満足度:4.0
金型の磨きに使用しています。可能であれば、溝内部を磨くときなど、もっと薄いものがほしい時があると便利です。
0人が参考にしています。
めっき品の磨き
4
満足度:4.0
クロムめっきが施してある製品の磨きに使用しています。卓上グラインダーの砥石を外し、本製品を取り付けて使用しています。非常...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトホイール FEH
ミニモ フェルトホイール 外径20・25・30
ミニモ フェルトホイール スタンダード
砥石ホイール
フラップホイール グルータイプ
弾性ホイール デライトホイール
メーカー柳瀬ミニターミニターミニター柳瀬ミニター
通常価格1,1563,725 -1,650 -1,542 -3,6774,115
通常出荷日25日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜30日目20日目
商品タイプホイールホイールホイールホイールフラップホイールホイール
品番FEH-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング