17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

クッションコーン

通常単価(税別)
139203
税込単価
153223
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

クッションホルダーに被せるだけで、取替えが簡単な軸付ホイール。【特長】・アルミナは一般研磨用として使用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

砥粒

最小発注数量
120
アランダム(A)
5個
150
ジルコニア(Z)
5個
80
アランダム(A)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139
( 153 )
4日目
203
( 223 )
1日目
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クッションホルダーに被せるだけで、取替えが簡単な軸付ホイール。
【特長】
・アルミナは一般研磨用として使用。
・ジルコニアは溶接後のビート研磨等の重研磨用として使用。
【用途】
・アルミナはバリ取りに最適。
・ジルコニアは、熔接ビート取りが楽に作業可能。

商品情報

クッションコーンの詳細

CS20Z4 商品イメージ

CS20Z4 商品イメージ

クッションコーン 使用イメージ

クッションコーン 使用イメージ

#100~#150 商品イメージ

#100~#150 商品イメージ

#180~#400 商品イメージ

#180~#400 商品イメージ

製品仕様

ジルコニア

タイプ粒度 型番
#60#80
CSH20用CS20Z4CS20Z5

アルミナ

タイプ粒度 型番
#100#120#150#180#240#320#400
CSH20用CS20A6CS20A7CS20A8CS20A9CS20A10CS20A11CS20A12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションコーンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
プレス金型の仕上げ
4
満足度:4.0
プレス金型の最終仕上げや、バリ取りで使用しています。 とてもいいです。が、 使用中に専用の軸から、よく外れます。 もっと...もっと読む
1人が参考にしています。
金型仕上げ作業で
5
満足度:5.0
取り外しが簡単で使いやすいです。 仕上げ作業で手放せない商品です。 以前は在庫切れが多く困っていましたが、 最近はほと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションコーン
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000
スコーライトフラップM
セーム皮バフ
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
メーカー柳瀬柳瀬ムラコイチグチナカニシミスミ
通常価格139-1,075639 -10,057 -5,3002,856
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目〜1日目在庫品1日目
外径(mm)20630100236,8,10,12
幅(mm)50152525815,18,20
軸径(mm)63612.733
内径(mm)1415----
入り数(枚)510----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング