17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

ハイスハンドソー HH

通常単価(税別)
604683
税込単価
664751
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ハイスを使用し摩耗に強く、長寿命が得られる高級品。【特長】・材質にハイス材の採用で、ステンレスの切断で...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハイスハンドソーHHの外形図と寸法について

ハイスハンドソー HH:関連画像

ハンドソーの外形図

 

(単位:mm)

 

長さ
OAL
刃数
TPI

Width
厚さ
Thickness
250 14 12 0.64
250 18 12 0.64
250 24 12 0.64
250 32 12 0.64
300 14 12 0.64
300 18 12 0.64
300 24 12 0.64
300 32 12 0.64

選定サポート情報

- 切断する材料の厚さまたは直径
2.5mm以下 2.5~5mm 5mm以上
切断する材料の硬さ 刃数
硬い ステンレス鋼、合金鋼 32 32 24
やや硬い 一般鋼 32 24 18
やわらかい アルミ、銅、塩ビ 24 18 14
アングル・レール 14~24
薄鉄板、薄鉄管、小径合金鋼 32
ハイスハンドソー HH:関連画像

刃数のあらいものを選ぶ/よい

ハイスハンドソー HH:関連画像

刃数の細かいものを選ぶ/よい

ハイスハンドソー HH:関連画像

刃数の細かいものを選ぶ/よい

ハイスハンドソー HH:関連画像

刃数のあらいものを選ぶ/悪い

ハイスハンドソー HH:関連画像

刃数の細かいものを選ぶ/悪い

ハイスハンドソー HH:関連画像

刃数の細かいものを選ぶ/悪い

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃数

最小発注数量
250
14
50個
250
18
50個
250
24
50個
250
32
50個
300
14
50個
300
18
50個
300
24
50個
300
32
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604
( 664 )
1日目
604
( 664 )
1日目
604
( 664 )
在庫品1日目当日出荷可能
604
( 664 )
1日目
683
( 751 )
3日目
683
( 751 )
3日目
683
( 751 )
1日目
683
( 751 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハイスを使用し摩耗に強く、長寿命が得られる高級品。
【特長】
・材質にハイス材の採用で、ステンレスの切断でも、刃が摩耗しにくい。
・長さ250mm、300mm、刀数14、18、24、32のバリエーションから用途にあわせて選択可能。
・耐久性がある切断用品。
【用途】
・一般鋼からステンレス鋼の切断に幅広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスハンドソー HHのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
弓のこの替刃
4
満足度:4.0
よく切れる。それまで使っていたものよりも高かったが、値段には見合っている。
0人が参考にしています。
切断用
3
満足度:3.0
サンプルの切断用として。使い勝手は良い。少し割高な気もします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスハンドソー HH
バイメタルハンドソーPM BH
ハンドソー TH
212 プロアークハックソー
ハンドソー替刃(オールハイス)
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
メーカー不二越不二越不二越リジッドトラスコ中山トラスコ中山
通常価格604-69818,339 -7,3001,579 -2,589
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
材質ハイス鋼バイメタル-バイメタルハイス鋼バイメタル
厚さ(mm)0.640.640.641500.650.65
幅(mm)1213.112---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング