17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内
    • 25日以内

電着ダイヤシート

通常単価(税別)
23,98733,777特別価格
税込単価
26,38637,155特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:22日目~25日目

【特長】・自由な寸法に切ってご使用ください。・電着には、全面、φ1、φ2の3種類のパターンがあります。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

粒度(#)

長さ

(mm)

詳細タイプ

ダイヤパターン

最小発注数量
180
230
両面テープ式
全面電着
1個
400
230
両面テープ式
全面電着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,77722,995
( 25,295 )
22日目
23,98717,030
( 18,733 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由な寸法に切ってご使用ください。
・電着には、全面、φ1、φ2の3種類のパターンがあります。
【用途】
・セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

全面電着 商品イメージ

全面電着

全面電着 拡大イメージ

全面電着 拡大イメージ

φ1(直径1mm)電着×1.5mmピッチ 商品イメージ

φ1(直径1mm)電着×1.5mmピッチ

φ1(直径1mm)電着×1.5mmピッチ 拡大イメージ

φ1(直径1mm)電着×1.5mmピッチ 拡大イメージ

φ2(直径2mm)電着×3mmピッチ 商品イメージ

φ2(直径2mm)電着×3mmピッチ

φ2(直径2mm)電着×3mmピッチ 拡大イメージ

φ2(直径2mm)電着×3mmピッチ 拡大イメージ

■仕様
サイズ粒度ダイヤパターンタイプ
両面テープ式
150×230#60全面電着KSD-AB4
#100KSD-AB6
#180KSD-AB9
#400KSD-AB12
#600KSD-AB13
サイズ粒度ダイヤパターンタイプ
両面テープ式マジック式
150×150#60全面電着KSDS-AB4KSDS-AM4
#100KSDS-AB6KSDS-AM6
#180KSDS-AB9KSDS-AM9
#400KSDS-AB12KSDS-AM12
#600KSDS-AB13KSDS-AM13
#60φ1(直径1mm)電着KSDS-1B4KSDS-1M4
#100KSDS-1B6KSDS-1M6
#180KSDS-1B9KSDS-1M9
#400KSDS-1B12KSDS-1M12
#600KSDS-1B13KSDS-1M13
#60φ2(直径2mm)電着KSDS-2B4KSDS-2M4
#100KSDS-2B6KSDS-2M6
#180KSDS-2B9KSDS-2M9
#400KSDS-2B12KSDS-2M12
#600KSDS-2B13KSDS-2M13
φ2(直径2mm)電着×3mmピッチ 製品特長関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤシート
レジンダイヤシート
シートペーパー
研磨布シートペーパー
マルチソフト シート研磨材
両面ネットシート
メーカー柳瀬柳瀬トラスコ中山ベルスター研磨材工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,987-6,572110 -5,200 -25,714300 -
通常出荷日22日目〜30日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜
商品タイプダイヤシートダイヤシート研磨布研磨布研磨布ポリネットシート
形状シート形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状
幅(mm)150100230230200230
砥粒DDAA酸化アルミニウムA
使用方法手研磨手研磨----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング