17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が331型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シンニング

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D

通常単価(税別)
9,471162,076特別価格
税込単価
10,418178,284特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル。【特長】・アクアドリルEXを踏襲した新フルート形...

詳細を確認
未確定:候補が331型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル

アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D

高速・高能率加工を実現
切りくず処理が良好な溝形状とアクアEXコートによって高い加工安定性を実現

ステンレス鋼でも長寿命
耐熱性と耐摩耗性を向上し、切れ味良好で長寿命

3D用、5D用、8D用
3種類の溝長で393サイズを標準在庫

オイルホイール

オイルホイール

ドライ切削

ドライ切削

ウェット切削

ウェット切削

高い加工安定性

アクアドリルEX

アクアドリルEX

他社品

他社品

高速加工

高速加工比較

高速加工比較

アクアEXコート

アクアEXコート

長寿命

切削抵抗が小さい

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(寿命)

耐久性の比較(寿命)

磨耗が小さい

625穴加工後の摩耗比較

625穴加工後の摩耗比較

SUS304の摩耗比較

SUS304の摩耗比較

標準切削条件

被削材
Work Material
一般構造用鋼・炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400 S50C FC250
Structural Steel
Carbon Steel
Cast Iron
合金鋼
調質鋼
SCM440 NAK
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61 NAK HPM
Mold Steel
Hardened Steel
高硬度鋼
Hardened Steel
ダクタイル鋳鉄
FCD400
Cast Iron
ステンレス鋼
SUS304 SUS316
Stainless Steel
Ti合金・耐熱合金
Titanium Alloy
Nickel Alloy
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC
直径
Drill Dia.
mm
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
ウェット加工
Wet Condition
312700115010600950850076053003301060095085006803200190
496001150800095064007604000330800095064006802400190
664001070530095042007102700320530095042006601600190
848001070400088032007102000320400088032006201200190
10380096032007902500640160029032007902500540950180
12320080027006702100540130029027006702100500800180
16240073020006201600480100026020006201600480600150
MQL加工
MQL Condition
385007107400520640054032002107400620    
464007105600520480054024001905600620    
642007103700520320054016001803700620    
832006602800490240050012001702800580    
102500590220044019004409601602200500    
122100510190037016003808001501900460    
161600460140033012003406001401400400    

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シンニング

最小発注数量
1
6
54
3
-0.01~0
X形
1個
1.01
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.02
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.03
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.04
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.05
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.06
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.07
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.08
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.09
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.1
7
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.11
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.12
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.13
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.14
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.15
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.16
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.17
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.18
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.19
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.2
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.21
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.22
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.23
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.24
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.25
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.26
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.27
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.28
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.29
8
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.3
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.31
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.32
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.33
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.34
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.35
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.36
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.37
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.38
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.39
9
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.4
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.41
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.42
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.43
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.44
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.45
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.46
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.47
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.48
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.49
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.5
10
55
3
-0.01~0
X形
1個
1.51
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.52
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.53
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.54
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.55
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.56
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.57
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.58
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
1.59
11
58
3
-0.01~0
X形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,742
( 10,716 )
1日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
1日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
1日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
1日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
9,742
( 10,716 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目
19,124
( 21,036 )
3日目

詳細情報

基本情報

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル。
【特長】
・アクアドリルEXを踏襲した新フルート形状採用で切りくず分断性能に優れる。
・アクアEXコーティングで安定長寿命が得られる。
・安定したウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。
・ドリル径の 3 倍までの高能率穴加工用です。
【用途】
・被削材から高硬度材までの安定加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3Dのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型をマシニング加工する際に使用
4
満足度:4.0
薦められて使用してみたところ、刃持ちが良かったのでこの商品をリピート購入しました。金型をマシニングで加工する際に使用して...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 3D AQDEXOH3F3D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 5D AQDEXOH3F5D
アクアドリル EX オイルホール 3フルート 10D AQDEXOH3F10D
アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D
アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格9,471-11,139 -13,184 -18,487 -11,364 -13,410 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング