17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が101型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

DLC ドリルレギュラ DLCDR

通常単価(税別)
4,57015,382特別価格
税込単価
5,02716,920特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能なドリル。【特長】・高硬度、低摩擦係数、耐摩耗性の特性を...

詳細を確認
未確定:候補が101型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルミ合金のドライ加工
高硬度、低摩擦係数、耐摩耗性の特性を有するDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コートの採用により、アルミ合金のドライ加工が可能。

優れた切りくず排出性
低摩擦係数のDLCコートと特殊な溝形状により凝着が少なく、切りくずつまりが発生しにくいため、穴深さ5Dのノンステップ加工が可能。

高精度加工
エンドミルシャンクの採用で、高精度加工を実現。

 

先端から溝の切り上がりにかけて溝幅が漸増する独特な溝形状の採用

DLC ドリルレギュラ DLCDR 製品特長・仕様
溝幅比暫増形状の採用

性能・試験情報

DLCの構造

グラファイト・DLC・ダイヤモンドの比較

DLCコートは摩擦係数が小さく、アルミニウムが溶着しにくい

高潤滑膜(DLC)と耐摩耗性被膜

高潤滑膜(DLC)と耐摩耗性被膜

摩擦係数と擦過回数

摩擦係数と擦過回数
ボール:SUJ2、ディスク:Film/HSS Ry0.2μm、回転数:500min-1、荷重:100Nドライ、試験機:CSEM Tribometer

DLC ドリルレギュラ DLCDR 性能・試験情報

 

外形図

寸法図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ウェット加工、MQL加工

DLC ドリルレギュラ DLCDR 推奨切削条件表_01

ドライ加工(エアブロー)

DLC ドリルレギュラ DLCDR 推奨切削条件表_02

切削条件時の注意

1. DLCドリルは、アルミニウム合金、銅合金などの非鉄金属用のドリルです。高硬度のベリリウム銅には適しません。
2. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
3. 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
4. この切削条件表は、穴あけ深さ3Dc以下に適用ください。
5. 穴あけ深さ3Dcを超える場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
6. 穴あけ深さが3Dcを超える場合にはステップ加工を行ってください。
ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
7. ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
8. ステップ量は0.2~1Dcを目安にしてください。直径1mm以下の場合には0.1~0.2Dcぐらいです。
9. ドリルの振れを0.02mm以下におさえてチャッキングしてください。

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
炭素鋼
合金鋼
S45C, SCM440
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
調質鋼
SKD, SKH
焼入鋼
Hardened Steels
~150HB~225HB~275HB30~40HRC40~50HRC50~65HRC
  ××××
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
AC/ADC
銅・銅合金
Cu
SUS304SUS420
××××

◎:最適、○:適用、×:不適、無印:推奨しない

 

選定サポート情報

DLC ドリルレギュラ DLCDR 選定サポート情報

DLCMD/DLCDR/DLCHD
2DLCM/2DLCSC/SL2DLCSC/2DLCM-R/DLCSLTLS/2DLCR/NWEX/2DLCHE

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
2
15
47
3
-0.01~0
1個
2.1
15
47
3
-0.01~0
1個
2.2
16
48
3
-0.01~0
1個
2.3
16
48
3
-0.01~0
1個
2.4
17
49
3
-0.01~0
1個
2.5
17
49
3
-0.01~0
1個
2.6
17
49
3
-0.01~0
1個
2.7
19
51
3
-0.01~0
1個
2.8
19
51
3
-0.01~0
1個
2.9
19
51
3
-0.01~0
1個
3
19
51
3
-0.01~0
1個
3.1
21
53
4
-0.012~0
1個
3.2
21
53
4
-0.012~0
1個
3.3
21
53
4
-0.012~0
1個
3.4
24
56
4
-0.012~0
1個
3.5
24
56
4
-0.012~0
1個
3.6
24
56
4
-0.012~0
1個
3.7
24
56
4
-0.012~0
1個
3.8
27
59
4
-0.012~0
1個
3.9
27
59
4
-0.012~0
1個
4
27
59
4
-0.012~0
1個
4.1
27
71
6
-0.012~0
1個
4.2
27
71
6
-0.012~0
1個
4.3
31
75
6
-0.012~0
1個
4.4
31
75
6
-0.012~0
1個
4.5
31
75
6
-0.012~0
1個
4.6
31
75
6
-0.012~0
1個
4.7
31
75
6
-0.012~0
1個
4.8
33
77
6
-0.012~0
1個
4.9
33
77
6
-0.012~0
1個
5
38
82
6
-0.012~0
1個
5.1
38
82
6
-0.012~0
1個
5.2
38
82
6
-0.012~0
1個
5.3
38
82
6
-0.012~0
1個
5.4
38
82
6
-0.012~0
1個
5.5
38
82
6
-0.012~0
1個
5.6
41
85
6
-0.012~0
1個
5.7
41
85
6
-0.012~0
1個
5.8
41
85
6
-0.012~0
1個
5.9
41
85
6
-0.012~0
1個
6
41
85
6
-0.012~0
1個
6.1
41
85
8
-0.015~0
1個
6.2
41
85
8
-0.015~0
1個
6.3
41
85
8
-0.015~0
1個
6.4
41
85
8
-0.015~0
1個
6.5
41
85
8
-0.015~0
1個
6.6
43
87
8
-0.015~0
1個
6.7
43
87
8
-0.015~0
1個
6.8
43
87
8
-0.015~0
1個
6.9
43
87
8
-0.015~0
1個
7
43
87
8
-0.015~0
1個
7.1
45
89
8
-0.015~0
1個
7.2
45
89
8
-0.015~0
1個
7.3
45
89
8
-0.015~0
1個
7.4
45
89
8
-0.015~0
1個
7.5
45
89
8
-0.015~0
1個
7.6
48
92
8
-0.015~0
1個
7.7
48
92
8
-0.015~0
1個
7.8
48
92
8
-0.015~0
1個
7.9
48
92
8
-0.015~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,570
( 5,027 )
1日目
5,080
( 5,588 )
1日目
5,080
( 5,588 )
1日目
5,080
( 5,588 )
1日目
5,080
( 5,588 )
1日目
5,080
( 5,588 )
1日目
6,030
( 6,633 )
1日目
6,030
( 6,633 )
1日目
6,030
( 6,633 )
1日目
6,030
( 6,633 )
1日目
6,030
( 6,633 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
7,460
( 8,206 )
1日目
7,460
( 8,206 )
1日目
7,460
( 8,206 )
1日目
7,460
( 8,206 )
1日目
7,4607,236
( 7,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,330
( 9,163 )
1日目
8,330
( 9,163 )
1日目
8,330
( 9,163 )
1日目
8,330
( 9,163 )
1日目
8,330
( 9,163 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
9,009
( 9,910 )
1日目
8,723
( 9,595 )
1日目
9,009
( 9,910 )
1日目
9,009
( 9,910 )
1日目
8,723
( 9,595 )
1日目
8,489
( 9,338 )
1日目
8,4898,234
( 9,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,489
( 9,338 )
1日目
8,489
( 9,338 )
1日目
8,489
( 9,338 )
1日目
9,246
( 10,171 )
1日目
9,246
( 10,171 )
1日目
9,246
( 10,171 )
1日目
9,246
( 10,171 )
1日目
9,246
( 10,171 )
1日目
9,851
( 10,836 )
1日目
9,851
( 10,836 )
1日目
9,851
( 10,836 )
1日目
9,851
( 10,836 )
1日目
9,851
( 10,836 )
1日目
10,382
( 11,420 )
1日目
10,382
( 11,420 )
1日目
10,382
( 11,420 )
1日目
10,382
( 11,420 )
1日目
10,382
( 11,420 )
1日目
10,988
( 12,087 )
1日目
10,988
( 12,087 )
1日目
10,988
( 12,087 )
1日目
10,988
( 12,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能なドリル。
【特長】
・高硬度、低摩擦係数、耐摩耗性の特性を有するDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コートを採用。
・アルミ合金のドライ加工が可能。
・低摩擦係数のDLCコートと特殊な溝形状により凝着が少なく、切りくずつまりが発生しにくい。
・穴深さ5Dのノンステップ加工も可能。
【用途】
・アルミ合金のドライ加工や、穴深さ3Dのノンステップ加工が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC ドリルレギュラ DLCDRのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アルミのドリル加工
5
満足度:5.0
A5056のドリル加工に使用した。 ハイスドリルに比べると穴のたわみが少なく精度が良好でした。 工具の持ちもよく、満足し...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
せっかくのDLCコートですがすぐに剥げてしまいます。ですが切れ自体は良いので普通に使用可能です。ドライ加工時の磨耗は早い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLC ドリルレギュラ DLCDR
DLCルーマドリル ロング刃 ADRL-DLC
AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR
DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLC
DLC マイクロドリル DLCMD
DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS
メーカー不二越サイトウ製作所(ATOM・アトム)不二越サイトウ製作所(ATOM・アトム)不二越不二越
通常価格4,570-4,620 -667 -4,031 -4,008 -14,365
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜3日目
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅
工具材質超硬超硬粉末ハイス超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング