17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が556型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

AG-SUS ドリルショート AGSUSS

通常単価(税別)
62312,250
税込単価
68513,475
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

耐熱性に優れた AG コートにより安定した穴加工ができます。【特長】・新開発の高合金ハイス、AGコート...

詳細を確認
未確定:候補が556型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AGSUSS

ステンレス鋼の高能率加工

  • 新開発の高合金ハイス、AGコートとステンレス鋼の加工に最適なドリル形状を採用

安定した加工寿命

  • 切りくず分断にすぐれた刃先形状・切りくず排出性とドリル剛性を両立させた溝形状の採用
  • 多様な寸法ニーズに対応
  • 0.01mm飛びに在庫(直径1.00~6.00mm)

エンドミルシャンクの採用

  • 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現

新開発の高合金ハイス FMX

AG-SUS ドリルショート AGSUSS 製品特長関連画像2

○→◎(良→優)

 

切りくず分断性にすぐれたドリル形状

AG-SUSドリル 小さく分断した扇形で排出性にすぐれる

AG-SUSドリル
小さく分断した扇形で排出性にすぐれる

他社ステンレス用ドリル 長くつながり不均一。詰まりやすい

他社ステンレス用ドリル
長くつながり不均一。詰まりやすい

性能・試験情報

AG-SUSドリルレギュラ
SUS304材の加工性能(φ1)

AG-SUS ドリルショート AGSUSS 性能・試験情報関連画像1

切削条件

  • ドリル:1mm
  • 切削速度:15m/min(4,775min-1
  • 送り速度:0.021mm/rev(100mm/min)
  • ステップ:1mm
  • 穴深さ:5mm止まり穴
  • 被削材:SUS304(175HB)
  • 切削油剤:水溶性

SUS304材の加工性能(φ6)

AG-SUS ドリルショート AGSUSS 性能・試験情報関連画像2

切削条件

  • ドリル:6mm
  • 切削速度:15m/min(800min-1
  • 送り速度:0.15mm/rev(120mm/min)
  • ステップ:なし
  • 穴深さ:20mm通り穴
  • 被削材:SUS304(169HB)
  • 切削油剤:水溶性

SUS420材の加工性能(φ6)

AG-SUS ドリルショート AGSUSS 性能・試験情報関連画像3

切削条件

  • ドリル :6mm
  • 切削速度 :24m/min(1,275min-1
  • 送り速度 :0.15mm/rev(190mm/min)
  • ステップ :なし
  • 穴深さ :20mm通り穴
  • 被削材 :SUS420J2
  • 切削油剤 :水溶性

AG-SUSドリルショート
SUS304材の加工性能(φ6(直径6mm))

他社比較

他社比較

切削条件

  • ドリル: 6mm
  • 切削速度: 20m/min(1,050min-1
  • 送り速度: 0.15mm/rev(160mm/min)
  • 穴深さ: 20mm通り
  • 被削材: SUS304(169HB)
  • 切削油剤: 水溶性

 

外形図

AG-SUS ドリルショート AGSUSS 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400,S10C
〜150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C,SCM440
〜225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ,NAK
〜275HB
調質鋼
SKD,SKH
30〜40HRC
焼入鋼
Hardened Steels
40〜50HRC
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
銅合金
Al/Cu
SUS304SUS420
 ×× 

◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、無印: 推奨しない

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
1
6
40
3
-0.01~0
1個
1.01
6
40
3
-0.01~0
1個
1.02
6
40
3
-0.01~0
1個
1.03
6
40
3
-0.01~0
1個
1.04
6
40
3
-0.01~0
1個
1.05
6
40
3
-0.01~0
1個
1.06
6
40
3
-0.01~0
1個
1.07
7
40
3
-0.01~0
1個
1.08
7
40
3
-0.01~0
1個
1.09
7
40
3
-0.01~0
1個
1.1
7
40
3
-0.01~0
1個
1.2
8
40
3
-0.01~0
1個
1.3
8
40
3
-0.01~0
1個
1.4
9
40
3
-0.01~0
1個
1.5
9
40
3
-0.01~0
1個
1.6
10
44
3
-0.01~0
1個
1.7
10
44
3
-0.01~0
1個
1.8
11
44
3
-0.01~0
1個
1.9
11
44
3
-0.01~0
1個
1.11
7
40
3
-0.01~0
1個
1.12
7
40
3
-0.01~0
1個
1.13
7
40
3
-0.01~0
1個
1.14
7
40
3
-0.01~0
1個
1.15
7
40
3
-0.01~0
1個
1.16
7
40
3
-0.01~0
1個
1.17
7
40
3
-0.01~0
1個
1.18
7
40
3
-0.01~0
1個
1.19
8
40
3
-0.01~0
1個
1.21
8
40
3
-0.01~0
1個
1.22
8
40
3
-0.01~0
1個
1.23
8
40
3
-0.01~0
1個
1.24
8
40
3
-0.01~0
1個
1.25
8
40
3
-0.01~0
1個
1.26
8
40
3
-0.01~0
1個
1.27
8
40
3
-0.01~0
1個
1.28
8
40
3
-0.01~0
1個
1.29
8
40
3
-0.01~0
1個
1.31
8
40
3
-0.01~0
1個
1.32
8
40
3
-0.01~0
1個
1.33
9
40
3
-0.01~0
1個
1.34
9
40
3
-0.01~0
1個
1.35
9
40
3
-0.01~0
1個
1.36
9
40
3
-0.01~0
1個
1.37
9
40
3
-0.01~0
1個
1.38
9
40
3
-0.01~0
1個
1.39
9
40
3
-0.01~0
1個
1.41
9
40
3
-0.01~0
1個
1.42
9
40
3
-0.01~0
1個
1.43
9
40
3
-0.01~0
1個
1.44
9
40
3
-0.01~0
1個
1.45
9
40
3
-0.01~0
1個
1.46
9
40
3
-0.01~0
1個
1.47
9
40
3
-0.01~0
1個
1.48
9
40
3
-0.01~0
1個
1.49
9
40
3
-0.01~0
1個
1.52
10
44
3
-0.01~0
1個
1.53
10
44
3
-0.01~0
1個
1.55
10
44
3
-0.01~0
1個
1.56
10
44
3
-0.01~0
1個
1.57
10
44
3
-0.01~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874
( 961 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
5日目
751
( 826 )
5日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
5日目
1,018
( 1,120 )
1日目
721
( 793 )
3日目
1,018
( 1,120 )
1日目
721
( 793 )
5日目
865
( 952 )
1日目
936
( 1,030 )
1日目
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
5日目
721
( 793 )
5日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
1日目
751
( 826 )
5日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
1日目
751
( 826 )
5日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
823
( 905 )
1日目
751
( 826 )
在庫品1日目当日出荷可能
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
751
( 826 )
3日目
823
( 905 )
3日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
1日目
823
( 905 )
5日目
823
( 905 )
5日目
751
( 826 )
5日目
823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
823
( 905 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた AG コートにより安定した穴加工ができます。
【特長】
・新開発の高合金ハイス、AGコートとステンレス鋼の加工に最適なドリル形状を採用。
・切りくず分断にすぐれた刃先形状・切りくず排出性とドリル剛性を両立させた溝形状を採用。
・高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
【用途】
・ステンレス鋼に最適なドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AG-SUS ドリルショート AGSUSSのレビュー
4.4平均満足度:4.430件のレビュー
0.01単位
4
満足度:4.0
0.01単位で選択できるのでとても良いです アルミもSUSもOKなので使い勝手が良い ロールタップの下穴に使用するさい±...もっと読む
3人が参考にしています。
SUS304に穴加工
5
満足度:5.0
SUS304の穴あけ加工に使用しました。いままで使っていたドリルよりも遥かに切れ味が良く、寿命も長いです。価格は今までの...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS304のタップ下穴開けに使用
5
満足度:5.0
小径のタップは下穴が安定しないと折れてしまうので安定して加工のできるエンドミルシャンクを選びました。 刃持ちも良いと思い...もっと読む
1人が参考にしています。
M4タップ下穴加工
5
満足度:5.0
よく切れます。 サイズが細かく選択できるところがいいです。 小径ドリルは、エンドミルシャンクタイプがチャッキングが安定し...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS304穴開け加工
5
満足度:5.0
良く切れます。コバルトハイスドリルと比較して寿命も良いです。 コスト、納期も満足です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AG-SUS ドリルショート AGSUSS
AG-SUS ドリルレギュラ AGSUSR
AG パワードリル AGPSD
AG-ESS ドリル AGESS
AG-ES ドリル AGES
AGパワーセミロングドリル AGPSLSD
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格623-667 -859 -1,210 -2,380 -1,902 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
工具材質粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイス
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング