17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイスエンドミル ナタック 3枚刃 3NAC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイスエンドミル ナタック 3枚刃 3NAC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3NAC3

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

汎用エンドミルです。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
コバルトハイス
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
3
刃長(mm)
6
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
50
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト