17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE

通常単価(税別)
4,76870,143
税込単価
5,24577,157
通常出荷日:1日目

汎用機にも優れた性能を発揮する、ベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。【特長】・従来に比べ、切削...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Gロングエンドミル4枚刃SL4GEの外形図と寸法について

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

Gロングエンドミル4枚刃SL4GEの寸法図

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

先端部(4枚刃)

 

(単位:mm)

 

外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
315606
4208
52565
6
7358010
8
94595
10
115510512
12
1311016
14
1565120
16
1713020
18
1975140
20
21
22
239016025
24
25
26
27
28
29
30
3110519032
32
33
34
35
36
37125210
38
39
40

この商品の特長について

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超えAbove以下Up to
-10+0.020~0
1030+0.025~0
30-+0.030~0

外径の許容差(mm)

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

工具材料/コバルトハイスを使用。

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

コーティング/G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

シャンク径許容差。

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

外径範囲。

4AGELの切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK, HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
鋳鉄 FC, FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
---~200HB-
外径
Dia. of
Mill(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
33,700952,700602,100384,2002608,500480
52,200951,600601,300382,5002605,100460
61,900951,300601,100382,1002604,200480
81,400951,00060800381,6002603,200480
101,1009680062640381,3002602,500480
129309566061530381,1002602,100480
157409553061420388502601,700480
205608940057320366402401,300450
254506832044250275101901,000340
30370552703521022420150850280
40280382002416015320100640190
G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE:関連画像

側面加工の場合
※Dc:エンドミル外径

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
60
1個
4
20
8
60
1個
5
25
8
65
1個
6
25
8
65
1個
7
35
10
80
1個
8
35
10
80
1個
9
45
10
95
1個
11
55
12
105
1個
12
55
12
105
1個
13
55
16
110
1個
14
55
16
110
1個
15
65
16
120
1個
16
65
16
120
1個
17
65
20
130
1個
18
65
20
130
1個
19
75
20
140
1個
20
75
20
140
1個
21
75
20
140
1個
22
75
20
140
1個
23
90
25
160
1個
24
90
25
160
1個
25
90
25
160
1個
26
90
25
160
1個
27
90
25
160
1個
28
90
25
160
1個
29
90
25
160
1個
30
90
25
160
1個
31
105
32
190
1個
32
105
32
190
1個
33
105
32
190
1個
34
105
32
190
1個
35
105
32
190
1個
36
105
32
190
1個
37
125
32
210
1個
38
125
32
210
1個
39
125
32
210
1個
40
125
32
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,768
( 5,245 )
1日目
4,768
( 5,245 )
1日目
4,768
( 5,245 )
1日目
4,768
( 5,245 )
1日目
5,496
( 6,046 )
1日目
5,496
( 6,046 )
1日目
6,137
( 6,751 )
1日目
7,593
( 8,352 )
1日目
7,593
( 8,352 )
1日目
9,794
( 10,773 )
1日目
9,794
( 10,773 )
1日目
9,522
( 10,474 )
1日目
10,326
( 11,359 )
1日目
11,561
( 12,717 )
1日目
11,561
( 12,717 )
1日目
13,454
( 14,799 )
1日目
13,454
( 14,799 )
1日目
16,834
( 18,517 )
1日目
16,834
( 18,517 )
1日目
20,755
( 22,831 )
1日目
20,755
( 22,831 )
1日目
20,755
( 22,831 )
1日目
22,918
( 25,210 )
1日目
27,312
( 30,043 )
1日目
27,312
( 30,043 )
1日目
32,652
( 35,917 )
1日目
32,652
( 35,917 )
1日目
40,156
( 44,172 )
1日目
40,156
( 44,172 )
1日目
49,823
( 54,805 )
1日目
49,823
( 54,805 )
1日目
49,823
( 54,805 )
1日目
52,729
( 58,002 )
1日目
59,536
( 65,490 )
1日目
59,536
( 65,490 )
1日目
70,143
( 77,157 )
1日目
70,143
( 77,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用機にも優れた性能を発揮する、ベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。
【特長】
・従来に比べ、切削速度は50%アップ、寿命は5倍になり、キレイな仕上げ面が持続可能。
・汎用コーティングエンドミルです。
【用途】
・幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
・鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い加工に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE
ハイスエンドミル G ロングエンドミル 2枚刃 SL2GE
G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE
G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE
スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE
G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GE
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格4,768-4,335 -3,951 -3,635 -3,763 -3,142 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング