17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GE

通常単価(税別)
3,14249,855
税込単価
3,45654,841
通常出荷日:1日目~5日目

ベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。【特長】・汎用コーティングエンドミルです。・従来(無処理)...

詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Gスタンダードエンドミル3枚刃3GEの外形図と寸法について

Gスタンダードエンドミル3枚刃3GEの寸法図

Gスタンダードエンドミル3枚刃3GEの寸法図

先端部(3枚刃)

先端部(3枚刃)

 

(単位:mm)

 

外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
36506
3.58608
4
4.510
5
5.512
6
6.5146510
7
7.5
8
8.51870
9
9.5
10
11228012
12
13269016
14
153095
16
173510520
18
1940110
20
2145
22
235012025
24
25
26
2755125
28
29
30
316014532
32
33
34
35
36
3765150
38
39
40

この商品の特長について

工具材料/コバルトハイスを使用。

工具材料/コバルトハイスを使用。

コーティング/G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

コーティング/G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

溝のねじれ角(30~35度)。

溝のねじれ角(30~35度)。

シャンク径許容差。

シャンク径許容差。

外径範囲。

外径範囲。

3GEの基準切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
鋳鉄 FC,FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
---~200HB-
外径
Dia. of
Mill(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
33700150270010021006242004208500780
52200150160010013006025004205100750
61900150130010011006121004204200770
8140015010001008006116004203200770
1011001608001006406213004302500790
129301506601005306211004202100780
15740150530100420628504201700780
2056014040093320586404001300730
2545011032071250445103101000560
30370892705721036420240850450
40280612003916024320170640310
側面加工の場合

側面加工の場合

溝加工の場合 ※Dc:エンドミル外径

溝加工の場合

  • ※ Dc:エンドミル外径

【使用上の注意】
1)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
2)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
6
50
1個
3.5
8
8
60
1個
4
8
8
60
1個
4.5
10
8
60
1個
5
10
8
60
1個
5.5
12
8
60
1個
6
12
8
60
1個
6.5
14
10
65
1個
7
14
10
65
1個
7.5
14
10
65
1個
8
14
10
65
1個
8.5
18
10
70
1個
9
18
10
70
1個
9.5
18
10
70
1個
10
18
10
70
1個
11
22
12
80
1個
12
22
12
80
1個
13
26
16
90
1個
14
26
16
90
1個
15
30
16
95
1個
16
30
16
95
1個
17
35
20
105
1個
18
35
20
105
1個
19
40
20
110
1個
20
40
20
110
1個
21
45
20
110
1個
22
45
20
110
1個
23
50
25
120
1個
24
50
25
120
1個
26
50
25
120
1個
27
55
25
125
1個
28
55
25
125
1個
29
55
25
125
1個
30
55
25
125
1個
31
60
32
145
1個
32
60
32
145
1個
33
60
32
145
1個
34
60
32
145
1個
35
60
32
145
1個
36
60
32
145
1個
37
65
32
150
1個
38
65
32
150
1個
39
65
32
150
1個
40
65
32
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142
( 3,456 )
1日目
3,232
( 3,555 )
1日目
4,109
( 4,520 )
3日目
4,109
( 4,520 )
3日目
4,109
( 4,520 )
3日目
3,232
( 3,555 )
5日目
4,109
( 4,520 )
1日目
3,538
( 3,892 )
5日目
3,538
( 3,892 )
1日目
3,538
( 3,892 )
1日目
4,490
( 4,939 )
1日目
3,942
( 4,336 )
1日目
3,942
( 4,336 )
1日目
3,942
( 4,336 )
1日目
5,011
( 5,512 )
1日目
5,297
( 5,827 )
1日目
6,744
( 7,418 )
1日目
6,582
( 7,240 )
1日目
6,582
( 7,240 )
1日目
7,133
( 7,846 )
1日目
8,525
( 9,378 )
3日目
9,396
( 10,336 )
1日目
9,396
( 10,336 )
1日目
10,907
( 11,998 )
1日目
10,818
( 11,900 )
1日目
13,251
( 14,576 )
1日目
13,251
( 14,576 )
1日目
15,492
( 17,041 )
1日目
15,492
( 17,041 )
1日目
17,824
( 19,606 )
1日目
20,255
( 22,281 )
1日目
20,255
( 22,281 )
1日目
23,574
( 25,931 )
1日目
23,574
( 25,931 )
1日目
32,911
( 36,202 )
1日目
32,911
( 36,202 )
1日目
37,298
( 41,028 )
1日目
37,298
( 41,028 )
1日目
37,298
( 41,028 )
1日目
40,430
( 44,473 )
1日目
43,146
( 47,461 )
1日目
43,146
( 47,461 )
1日目
49,855
( 54,841 )
1日目
49,855
( 54,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

ベーシックタイプのハイススクエアエンドミル。
【特長】
・汎用コーティングエンドミルです。
・従来(無処理)ハイスエンドミルに比べ、切削速度は50%アップ、寿命は5倍の長持ち。
・キレイな仕上げ面が持続可能。
・コバルトハイスを使用し、G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等の加工に幅広く利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GEのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
当日出荷可能の商品が多く、便利でよいと思います。品質もよかったです。
0人が参考にしています。
ステンレス部品加工
5
満足度:5.0
ステンレス加工に使用今まで購入した価格の半分で購入でき 切削問題無く加工コストダウン出来て良かったです。
0人が参考にしています。
硬度の高い鉄鋳物加工に使用
4
満足度:4.0
硬度の高い鉄鋳物加工に使用しています。硬度の高いワークに対し2枚刃のエンドミルでは、深穴加工の際切粉が余分な干渉をして使...もっと読む
0人が参考にしています。
深溝の加工に利用
4
満足度:4.0
深溝対応のエンドミルをミスミで見つけたので購入しました。溝切に使うので、切削速度を調整して使用しています。仕上げ面は綺麗...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G スタンダードエンドミル 3枚刃 3GE
G スタンダードエンドミル 2枚刃 2GE
G スタンダードエンドミル 4枚刃 4GE
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)
G ロングエンドミル 4枚刃 SL4GE
メーカー不二越不二越不二越フクダ精工フクダ精工不二越
通常価格3,142-3,635 -3,951 -3,529 -3,769 -4,768 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング