17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY

通常単価(税別)
4,21014,600
税込単価
4,63116,060
通常出荷日:1日目

キー溝加工用エンドミルです。【特長】・溝加工で倒れの小さい弱ねじれ角を採用した2枚刃エンドミル、Tin...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Gキー溝用エンドミル2枚刃GLKEYの外形図と寸法について

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

Gキー溝用エンドミル2枚刃GLKEYの外形図

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

先端部

 

(単位:mm)

 

外径
Dc
外径の許容差
Tolerance of Mill
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
3−0.02
−0.04
6506
47608
58
610
710
812
10147012
111675
12
148016
15
1618
188520
2020

この商品の特長について

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

工具材料/ハイス(高速度鋼)。

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

コーティング/SG(TiCN 系) コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

溝のねじれ角(15゜の場合)。

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

シャンク径許容差。

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY:関連画像

外径範囲。

GLKEYの基準切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
鋳鉄 FC,FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
---~200HB-
外径
Dia. of
Mill(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
33,700702,700452,100294,2001958,500360
52,200701,600451,300272,5001905,100350
61,900701,300451,100282,1001954,200355
81,400701,00045800281,6001953,200355
101,1007080046640281,3002002,500365
129307066046530281,1001952,100360
157407053046420288501951,700360
205606540043320266401851,300335

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
6
50
1個
4
7
8
60
1個
5
8
8
60
3個
6
10
8
60
1個
7
10
10
60
1個
8
12
10
60
1個
10
14
12
70
1個
11
16
12
75
1個
12
16
12
75
1個
14
16
16
80
1個
15
16
16
80
1個
18
18
20
85
1個
20
20
20
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,210
( 4,631 )
1日目
4,330
( 4,763 )
1日目
4,330
( 4,763 )
1日目
4,330
( 4,763 )
1日目
4,690
( 5,159 )
1日目
4,690
( 5,159 )
1日目
5,250
( 5,775 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
7,080
( 7,788 )
1日目
8,760
( 9,636 )
1日目
9,500
( 10,450 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
14,600
( 16,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

キー溝加工用エンドミルです。
【特長】
・溝加工で倒れの小さい弱ねじれ角を採用した2枚刃エンドミル、Tinコーティングで長寿命。
・はめあい交差はL式。
【用途】
・キー溝加工用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEYのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
キー溝加工
4
満足度:4.0
ステンレス材の切れ味は良いです。耐久性はこれからしばらく使用してみます。
0人が参考にしています。
S45Cの溝加工
5
満足度:5.0
S45C溝加工に使用した。 ねじれ角が小さいのでたわみが少なく寸法内に収まった。 またリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY
2刃キー溝用 EKD(OL2)
キー溝用エンドミル(マイナス公差)
キー溝用エンドミル(プラス公差)
2刃キー溝用 EKD(OL3)
2刃キー溝用 EKD(OL1)
メーカー不二越オーエスジーフクダ精工フクダ精工オーエスジーオーエスジー
通常価格4,210-3,461 -3,577 -3,577 -4,042 -3,223 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティング鋼用ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング