ツール用品技術窓口
キー溝加工用エンドミルです。【特長】・溝加工で倒れの小さい弱ねじれ角を採用した2枚刃エンドミル、Tin...
詳細を確認
Gキー溝用エンドミル2枚刃GHKEYの寸法図

先端部
(単位:mm)
| 外径 Dc | 外径の許容差 Tolerance of Mill | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|---|
| 3 | +0.025 +0.005 | 6 | 50 | 6 |
| 4 | 7 | 60 | 8 | |
| 5 | 8 | |||
| 6 | 10 | |||
| 7 | 10 | |||
| 8 | 12 | |||
| 9 | 70 | 12 | ||
| 10 | 14 | |||
| 11 | +0.03 +0.01 | 16 | 75 | |
| 12 | ||||
| 13 | 80 | 16 | ||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | +0.035 +0.015 | 18 | ||
| 18 | 85 | 20 | ||
| 20 | 20 |

工具材料/コバルトハイスを使用。

コーティング/G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩耗性に優れている。

溝のねじれ角(15度)

シャンク径許容差の表示。

外径範囲。
| 被削材 Work Material | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C Structural Steel Carbon Steel | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM Alloy Steel Heat treated Steel | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS Mold Steel Stainless Steel | 鋳鉄 FC,FCD Cast Iron | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 Aluminum Alloy Copper Alloy Nonferrous Alloy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ~200HB | - | ||||||
| 外径 Dia. of Mill(mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 3 | 3,700 | 70 | 2,700 | 45 | 2,100 | 29 | 4,200 | 195 | 8,500 | 360 |
| 5 | 2,200 | 70 | 1,600 | 45 | 1,300 | 27 | 2,500 | 190 | 5,100 | 350 |
| 6 | 1,900 | 70 | 1,300 | 45 | 1,100 | 28 | 2,100 | 195 | 4,200 | 355 |
| 8 | 1,400 | 70 | 1,000 | 45 | 800 | 28 | 1,600 | 195 | 3,200 | 355 |
| 10 | 1,100 | 70 | 800 | 46 | 640 | 28 | 1,300 | 200 | 2,500 | 365 |
| 12 | 930 | 70 | 660 | 46 | 530 | 28 | 1,100 | 195 | 2,100 | 360 |
| 15 | 740 | 70 | 530 | 46 | 420 | 28 | 850 | 195 | 1,700 | 360 |
| 20 | 560 | 65 | 400 | 43 | 320 | 26 | 640 | 185 | 1,300 | 335 |

側面加工の場合
※Dc:エンドミル外径

溝加工の場合

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 1日目 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 1日目 |
4,690円 ( 5,159円 ) | 1日目 |
4,690円 ( 5,159円 ) | 1日目 |
5,250円 ( 5,775円 ) | 1日目 |
5,250円 ( 5,775円 ) | 1日目 |
7,080円 ( 7,788円 ) | 1日目 |
7,080円 ( 7,788円 ) | 1日目 |
8,760円 ( 9,636円 ) | 1日目 |
8,760円 ( 9,636円 ) | 1日目 |
9,500円 ( 10,450円 ) | 1日目 |
10,090円 ( 11,099円 ) | 1日目 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 1日目 |
14,600円 ( 16,060円 ) | 1日目 |
キー溝加工用エンドミルです。
【特長】
・溝加工で倒れの小さい弱ねじれ角を採用した2枚刃エンドミル、Tinコーティングで長寿命。
・はめあい交差はH式。
・工具材料はコバルトハイスを採用し、溝のねじれ角(15度)。
・耐溶着性、耐摩耗性に優れている。
・16種類のバリエーションで展開。
【用途】
・キー溝加工用として利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):930円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
4.1通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):920円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/レギュラー
4.4
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.6通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
3.3通常価格(税別):1,880円~