ツール用品技術窓口
オーエスジー
4刃ロング形 EX-TIN-EML
オーエスジー
通常価格(税別):5354円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
通常価格(税別):2120円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D
通常価格(税別):3192円~
通常出荷日:1日目
フクダ精工
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
フクダ精工
通常価格(税別):3529円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
2刃一般用ロング形 EDL
オーエスジー
通常価格(税別):3603円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS
通常価格(税別):8118円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング
通常価格(税別):2020円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
VコーティングXPMエンドミル(4刃ロング形) V-XPM-EML
通常価格(税別):5965円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
AG ミル ヘビーロング AGLHV
通常価格(税別):6137円~
通常出荷日:1日目 ~
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
ESM-Cコートパワーヘリカル ロング刃長 ESMHKL□□
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):11337円~
通常出荷日:1日目 ~
高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性...
詳細を確認

工具材料/コバルトハイスを使用。

コーティング/AG(AlCr 系)コート品で従来の膜に比べ特に耐 熱性に優れている。

溝のねじれ角(30度)。

シャンク径許容差の表示。

外径範囲。

AGミル4枚刃ロング4AGELの寸法図

先端部
| 外径(mm) | 許容差(mm) | ||
|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | 4AGEL | 4AGELPT |
| - | 10 | 0~−0.020 | +0.020~0 |
| 10 | 30 | 0~−0.025 | +0.025~0 |
| 30 | - | 0~−0.030 | - |
| 被削材 | 構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS | 耐熱合金 チタン合金 | 鋳鉄 FC,FCD | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ~200HB | - | |||||||
| 外径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 3 | 4,200 | 110 | 3,200 | 73 | 2,700 | 48 | 2,100 | 33 | 4,800 | 290 | 9,000 | 510 |
| 5 | 2,500 | 110 | 1,900 | 72 | 1,600 | 46 | 1,300 | 33 | 2,900 | 290 | 5,400 | 490 |
| 6 | 2,100 | 110 | 1,600 | 73 | 1,300 | 47 | 1,100 | 33 | 2,400 | 290 | 4,500 | 500 |
| 8 | 1,600 | 110 | 1,200 | 72 | 1,000 | 47 | 800 | 33 | 1,800 | 290 | 3,400 | 500 |
| 10 | 1,300 | 110 | 960 | 74 | 800 | 48 | 640 | 33 | 1,400 | 300 | 2,700 | 510 |
| 12 | 1,100 | 110 | 800 | 74 | 660 | 48 | 530 | 33 | 1,200 | 290 | 2,300 | 510 |
| 15 | 850 | 110 | 640 | 73 | 530 | 48 | 420 | 33 | 960 | 290 | 1,800 | 510 |
| 20 | 640 | 100 | 480 | 69 | 400 | 45 | 320 | 31 | 720 | 280 | 1,400 | 480 |
| 25 | 510 | 78 | 380 | 53 | 320 | 34 | 250 | 23 | 570 | 210 | 1,100 | 370 |
| 30 | 420 | 63 | 320 | 42 | 270 | 27 | 210 | 19 | 480 | 170 | 900 | 290 |

側面加工の場合
Dc:エンドミル外径
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,768円 ( 5,245円 ) | 1日目 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 1日目 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 1日目 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 1日目 |
5,512円 ( 6,063円 ) | 1日目 |
5,512円 ( 6,063円 ) | 1日目 |
6,171円 ( 6,788円 ) | 1日目 |
6,171円 ( 6,788円 ) | 1日目 |
7,593円 ( 8,352円 ) | 1日目 |
7,593円 ( 8,352円 ) | 1日目 |
9,794円 ( 10,773円 ) | 1日目 |
9,794円9,500円 ( 10,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,522円 ( 10,474円 ) | 1日目 |
10,664円 ( 11,730円 ) | 1日目 |
11,561円 ( 12,717円 ) | 1日目 |
11,561円 ( 12,717円 ) | 1日目 |
13,454円 ( 14,799円 ) | 1日目 |
13,454円 ( 14,799円 ) | 1日目 |
16,834円 ( 18,517円 ) | 1日目 |
16,834円 ( 18,517円 ) | 1日目 |
20,890円 ( 22,979円 ) | 1日目 |
20,890円 ( 22,979円 ) | 1日目 |
20,890円 ( 22,979円 ) | 1日目 |
22,918円 ( 25,210円 ) | 1日目 |
27,312円 ( 30,043円 ) | 1日目 |
27,312円 ( 30,043円 ) | 1日目 |
32,855円 ( 36,141円 ) | 1日目 |
32,855円 ( 36,141円 ) | 1日目 |
40,156円 ( 44,172円 ) | 1日目 |
40,156円 ( 44,172円 ) | 1日目 |
49,958円 ( 54,954円 ) | 1日目 |
49,958円 ( 54,954円 ) | 1日目 |
52,729円 ( 58,002円 ) | 1日目 |
52,729円 ( 58,002円 ) | 1日目 |
59,536円 ( 65,490円 ) | 1日目 |
59,536円 ( 65,490円 ) | 1日目 |
70,143円 ( 77,157円 ) | 1日目 |
70,143円 ( 77,157円 ) | 1日目 |
6,171円 ( 6,788円 ) | 3日目 |
7,593円 ( 8,352円 ) | 3日目 |
9,396円 ( 10,336円 ) | 3日目 |
13,071円 ( 14,378円 ) | 3日目 |
20,292円 ( 22,321円 ) | 3日目 |
高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の新開発高合金ハイスを母材に使用のエンドミル。
・耐熱性・耐摩耗性に優れた新プロセスによるTiAlN系のAGコートを採用。
・高合金ハイスと新プロセスAGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを実現。
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工が可能。
【用途】
・幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):930円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):920円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.6通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/レギュラー
4.4
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
4.1通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.7通常価格(税別):1,110円~