17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM

通常単価(税別)
3,71010,006特別価格
税込単価
4,08111,007特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性...

詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

工具材料/コバルトハイスを使用。

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

コーティング/AG(AlCr系)コート品で従来の膜に比べ特に耐熱性に優れている。

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

シャンク径許容差。

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

外径範囲。

 

外形図

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

AGミル2枚刃ミディアム2AGEMの寸法図

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

先端部(刃先:スクエア/2枚刃)

外径(mm)許容差(mm)
を超え以下
-100~−0.020
10-0~−0.025

外径Dcの許容差(mm)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
耐熱合金
チタン合金
鋳鉄 FC,FCDアルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
----~200HB-
外径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
27,9001806,4001404,000703,200457,20042014,000720
35,3002004,2001402,700702,100504,8004409,000760
53,2002002,5001401,600701,300502,9004305,400740
62,6002002,1001401,300701,100502,4004404,500760
82,0002001,6001401,00070800501,8004403,400760
101,5902001,27014080070640501,4004502,700770
121,3302001,06014066070530501,2004402,300760
151,06020085014053070420509604401,800760
2080019064013040065320457204101,400720
2564015051010032050250355703201,100550
30530120420822704021030480250900440
4040080320602003016020360170680300
503204025030160151301029090540140

切削条件時の注意

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

側面加工の場合

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM:関連画像

溝加工の場合
Dc:エンドミル外径

【使用上の注意】
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
5)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
6
50
1個
1.5
4.5
6
50
1個
2
7
6
50
1個
2.5
7
6
50
1個
3
9
6
50
1個
3.5
12
8
60
1個
4
12
8
60
1個
4.5
15
8
60
1個
5
15
8
60
1個
5.5
15
8
60
1個
6
15
8
60
1個
6.5
20
10
65
1個
7
20
10
65
1個
7.5
20
10
65
1個
8
20
10
65
1個
8.5
25
10
75
1個
9
25
10
75
1個
9.5
25
10
75
1個
10
25
10
75
1個
11
30
12
80
1個
12
30
12
80
1個
13
35
16
90
1個
14
35
16
90
1個
15
40
16
95
1個
16
40
16
95
1個
17
40
20
105
1個
18
40
20
105
1個
19
45
20
110
1個
20
45
20
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,732
( 5,205 )
1日目
4,429
( 4,872 )
1日目
4,188
( 4,607 )
1日目
4,144
( 4,558 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,710
( 4,081 )
1日目
3,988
( 4,387 )
1日目
3,834
( 4,217 )
2日目
3,988
( 4,387 )
1日目
3,988
( 4,387 )
1日目
4,6114,472
( 4,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,611
( 5,072 )
1日目
4,611
( 5,072 )
1日目
4,611
( 5,072 )
1日目
5,946
( 6,541 )
1日目
5,946
( 6,541 )
1日目
7,333
( 8,066 )
1日目
7,333
( 8,066 )
1日目
8,164
( 8,980 )
1日目
8,815
( 9,697 )
1日目
9,429
( 10,372 )
1日目
9,429
( 10,372 )
1日目
10,006
( 11,007 )
1日目
9,756
( 10,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

高性能でコストパフォーマンスに優れたハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性・靭性の高合金ハイスを母材に使用している切削工具。
・耐熱性、耐摩耗性に優れた新プロセスによるTiAIN系のAGコートを採用。
・高合金ハイスと新プロセスAGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを実現。
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速で加工ができる。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広く利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM
AG ミル2枚刃 2AGE
AG ミル 4枚刃 4AGE
AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL
XPMエンドミル(2刃ミディアム形) XPM-EDN
2刃ミディアム形 EX-TIN-EDN
メーカー不二越不二越不二越不二越オーエスジーオーエスジー
通常価格3,710-3,710 -4,004 -4,768 -4,344 -4,801 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング