17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GS MILL ラジアス GS4-R

通常単価(税別)
7,6849,585特別価格
税込単価
8,45210,544特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐摩耗性に優れ、金型や機械部品の隅Rや高速輪郭加工に最適です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シャープコーナでも長寿命

耐摩耗性と靱性を両立した超微粒系超硬合金の採用で長寿命

 

高品位加工

平滑化コーティング膜で切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上
GS MILL ラジアスは新GSコーティングで、さらに耐熱性を高め、幅広い領域での加工が可能

 

多機能エンドミル

4枚刃エンドミルで溝加工と側面加工が可能

 

■送り速度1000m/minでも安定加工

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図
使用工具8mm 4枚刃(4GS8)
切削速度80m/min(3,200min-1
被削材SKD11(210HB)
切削油剤エアブロー
単位:mm/min
送り速度5006007008009001,0001,1001,2001,3001,4001,5001,6001,7001,800
GS MILL
他社品×-------
○加工可能 △欠け発生 ×折損

性能・試験情報

■GS MILL 2枚刃 プレハードン鋼(40HRC)材の側面加工

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 2枚刃 プレハードン鋼(40HRC)材の側面加工グラフ
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 2枚刃 プレハードン鋼(40HRC)材の側面加工比較画像
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図1
使用工具8mm 2枚刃(2GS8)
切削速度60m/min(2,400min-1
送り速度190mm/min(0.04mm/tooth)
被削材プレハードン鋼(40HRC)
切削油剤エアブロー
切削長さ30m

■GS MILL 4枚刃 SKD61(53HRC)材の側面加工

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 ■GS MILL 4枚刃 SKD61(53HRC)材の側面加工グラフ
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 ■GS MILL 4枚刃 SKD61(53HRC)材の側面加工比較画像
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図2
使用工具8mm 4枚刃(4GS8)
切削速度314m/min(12,500min-1
送り速度2,800mm/min(0.056mm/tooth)
被削材SKD61(53HRC)
切削油剤エアブロー
切削長さ100m

■GS MILL ラジアス SKD61(53HRC)材の側面深切込み加工

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 ■GS MILL ラジアス SKD61(53HRC)材の側面深切込み加工グラフ
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図3
使用工具10mm R2
切削速度60m/min
送り速度380mm/min(0.05mm/tooth)
被削材SKD61(53HRC)
切削油剤エアブロー
切削長さ40m

■GS MILL ボール 25m加工後の摩耗比較

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 ■GS MILL ボール 25m加工後の摩耗比較グラフ
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図4
使用工具R4mm(2GSR4)
切削速度300m/min(12,000min-1
送り速度1,910mm/min(0.08mm/tooth)
被削材SCM440(30HRC)
切削油剤エアブロー
切削長さ25m

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

汎用条件

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件表 汎用条件
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図5
 

高速条件

GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件表 高速条件
GS MILL ラジアス GS4-R 【追加工対応品】 切削条件図6

切削条件時の注意

汎用条件・高速条件

1. ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。
その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
2. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
3. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。

 

汎用条件

1. ステンレス鋼の溝加工の場合、回転数は表の値の60%、送り速度を表の値の40%にしてください。

適用被削材

炭素鋼

S45C
S55C
合金鋼

SCM
SCR
プレハードン鋼


NAK
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼

SUS304
SUS316
耐熱合金
チタン合金
 
鋳鉄

FC
FCD
アルミニウム
合金
Al,AC
ADC
銅合金

Cu
35~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
65HRC
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
メーカー標準品
3
7.5
0.5
6
45
-15~0
1個
メーカー標準品
6
13
0.5
6
50
-30~0
1個
メーカー標準品
10
22
0.5
10
70
-30~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,684
( 8,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,4178,164
( 8,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,5859,297
( 10,227 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れ、金型や機械部品の隅Rや高速輪郭加工に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ラジアス GS4-R のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
ラジアス形状なので剛性が高く、切れ味も良いので綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います。価格も手頃なので使いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
コーナーR加工
4
満足度:4.0
コーナーRの仕上げ用に使用しています。剛性が高く切れ味も良いので負荷のかかる荒加工から仕上げ加工まで使用しています。加工...もっと読む
0人が参考にしています。
重切削
4
満足度:4.0
角がラジアス形状なので欠けにくいと思います。剛性があるので溝切削等の負荷のかかる加工に適していると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GS MILL ラジアス GS4-R
DLC ミル ラジアス 2DLCM-R
エポックSUSマルチ レギュラー・ラジアス EPSM4□□□-R□.□-PN
GSX MILL VL 多刃ラジアス 2.5D GSXVL6-R-2.5D
NSR-2 ラジアスエンドミル
X's ミルジオラジアス 4XSGEO-R
メーカー不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越日進工具不二越
通常価格7,684-7,050 -7,868 -10,964 -5,800 -7,991 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝側面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング