17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

アンカーV4枚刃 4CE

通常単価(税別)
4,42928,279
税込単価
4,87231,107
通常出荷日:1日目~3日目

汎用超硬エンドミルです。【特長】・4枚刃で側面加工に最適。・耐熱合金、チタン合金での作業には不水溶性切...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アンカーV4枚刃 4CE:関連画像

アンカーV4枚刃 4CE標準品の外形図

アンカーV4枚刃 4CE:関連画像

先端部
 

(単位:mm)

外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
26504
2.58
36
3.510
411
4.5
513
5.5
6
6.516638
7
7.5
819
8.57010
9
9.5
1022
117512
1226
138916
14
15
1632
1710020
18
19
2038

この商品の特長について

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
-3−0.005~−0.028
36−0.015~−0.038
618−0.020~−0.047
18-−0.020~−0.053

外径(mm)Dcの許容差(mm)

シャンク径(mm)Ds許容差(mm)Tolerance
4~16−0.003~−0.010
20−0.003~−0.013

シャンク径(mm)Dsの許容差(mm)Tolerance

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼_x000D_
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
--
高硬度鋼ステンレス鋼Ti 合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト_x000D_
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
----

推奨例

超硬エンドミル/4CEの基準切削条件

被削材
Work
Material
ダイス鋼
プレハードン鋼
Mold Steel
Pre-Hardened Steel
工具鋼
プレハードン鋼
Tool Steel
Pre-Hardened Steel
炭素鋼
合金鋼
Carbon Steel
Alloy Steel
ステンレス鋼
SUS304, SUS316
Stainless Steel
耐熱合金
チタン合金
Nickel Alloy
Titanium Alloy
鋳鉄 FC,FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金
非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
35~45HRC25~35HRC~250HB--~200HB-
外径
Dia. of
Mill
(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
240009556001508000240320075320050800052514300945
327001103700165530024021008521005553005259500985
516001102200180320026013008513007032005805700985
61300115190020527002901100100106075270058548001040
8990120140022020003158009580075200060036001040
10800120110022016003156409564075160060029001050
1266010593022013003105309553075130058524001040
15530957402051100300420854206511005951900985
204008556019080026532075320708005251400925
側面加工ap1.5Dc1.5Dc1.5Dc1.5Dc1.0Dc1.5Dc1.5Dc
ae0.15Dc0.2Dc0.25Dc0.15Dc0.1Dc0.25Dc0.25Dc
アンカーV4枚刃 4CE:関連画像

側面加工の場合

アンカーV4枚刃 4CE:関連画像

溝加工の場合/Dc:エンドミル外径

【切削において注意事項】
1)安定した加工を行うため、剛性のある精度の高い機械・ホルダーを使用してください。
2)ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためにエアブローを行ってください。
3)ステンレス鋼の溝加工の場合は回転数は表の値の60%、送り速度は表の値の40% にしてください。
4)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
5)高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アンカーV4枚刃 4CE 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
2
6
4
50
-
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
50
-
1個
メーカー標準品
3
8
6
50
-
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
50
-
1個
メーカー標準品
4
11
6
50
-
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
63
-
1個
メーカー標準品
7
16
8
63
-
1個
メーカー標準品
7.5
16
8
63
-
1個
メーカー標準品
8
19
8
63
-
1個
メーカー標準品
8.5
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
9
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
9.5
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
-
1個
メーカー標準品
11
22
12
75
-
1個
メーカー標準品
12
26
12
75
-
1個
メーカー標準品
13
26
16
89
-
1個
メーカー標準品
14
26
16
89
-
1個
メーカー標準品
15
26
16
89
-
1個
メーカー標準品
16
32
16
89
-
1個
メーカー標準品
17
32
20
100
-
1個
メーカー標準品
18
32
20
100
-
1個
メーカー標準品
19
32
20
100
-
1個
メーカー標準品
20
38
20
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,429
( 4,872 )
3日目
4,558
( 5,014 )
3日目
4,558
( 5,014 )
3日目
4,768
( 5,245 )
3日目
4,768
( 5,245 )
3日目
5,126
( 5,639 )
3日目
5,126
( 5,639 )
3日目
5,648
( 6,213 )
3日目
5,648
( 6,213 )
3日目
6,454
( 7,099 )
3日目
6,454
( 7,099 )
3日目
7,308
( 8,039 )
3日目
7,307
( 8,038 )
1日目
8,379
( 9,217 )
3日目
8,379
( 9,217 )
3日目
8,747
( 9,622 )
3日目
8,747
( 9,622 )
1日目
8,768
( 9,645 )
3日目
9,544
( 10,498 )
3日目
11,242
( 12,366 )
3日目
12,655
( 13,921 )
3日目
16,049
( 17,654 )
3日目
19,371
( 21,308 )
3日目
22,482
( 24,730 )
3日目
22,482
( 24,730 )
3日目
27,078
( 29,786 )
3日目
28,279
( 31,107 )
3日目

詳細情報

基本情報

汎用超硬エンドミルです。
【特長】
・4枚刃で側面加工に最適。
・耐熱合金、チタン合金での作業には不水溶性切削油剤の使用をおすすめ。
・安定した加工を行うことができる。
・27種類のバリエーション豊かで様々な大きさに対応可能。
【用途】
・切削工具として最適。
・ダイス鋼、プレハードン鋼、工具鋼、プレハードン鋼等様々の鋼類に利用可能。
・側面加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーV4枚刃 4CE のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械加工
4
満足度:4.0
超硬4枚刃で価格も手頃なので使いやすいと思います。無理せずに丁寧に加工すれば綺麗に加工でき、耐久性にも差が出てくると思い...もっと読む
0人が参考にしています。
側面切削
4
満足度:4.0
コーティングしていないので主にアルミ材の加工で使用しています。切れ味も良いので切削面も綺麗で、耐久性もあるように思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカーV4枚刃 4CE
X'sミル4枚刃 4PLXS
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE
2刃 4Dタイプ WXL-4D-DE
メーカー不二越不二越不二越オーエスジー
通常価格4,429-9,026 -5,372 -3,335 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング