17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

X'sミルジオスロット GEOSLT

通常単価(税別)
6,17925,805
税込単価
6,79728,386
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

生材から焼入材まで幅広く、穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
X'sミルジオスロット GEOSLT 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
4
50
-
1個
メーカー標準品
1.5
4
4
50
-
1個
メーカー標準品
2
6
4
50
-
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
50
-
1個
メーカー標準品
3
8
6
50
-
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
50
-
1個
メーカー標準品
4
11
6
50
-
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
60
-
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
60
-
1個
メーカー標準品
6
13
6
60
-
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
70
-
1個
メーカー標準品
7
16
8
70
-
1個
メーカー標準品
7.5
16
8
70
-
1個
メーカー標準品
8
19
8
80
-
1個
メーカー標準品
8.5
19
10
90
-
1個
メーカー標準品
9
19
10
90
-
1個
メーカー標準品
9.5
19
10
90
-
1個
メーカー標準品
10
22
10
90
-
1個
メーカー標準品
11
22
12
90
-
1個
メーカー標準品
12
26
12
90
-
1個
メーカー標準品
13
26
12
100
-
1個
メーカー標準品
14
26
16
110
-
1個
メーカー標準品
15
26
16
110
-
1個
メーカー標準品
16
32
16
115
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,509
( 7,160 )
1日目
6,509
( 7,160 )
3日目
6,436
( 7,080 )
1日目
7,234
( 7,957 )
1日目
6,179
( 6,797 )
1日目
7,143
( 7,857 )
1日目
6,417
( 7,059 )
1日目
7,591
( 8,350 )
1日目
6,895
( 7,585 )
1日目
8,260
( 9,086 )
1日目
7,133
( 7,846 )
1日目
8,170
( 8,987 )
1日目
8,426
( 9,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,878
( 8,666 )
1日目
8,170
( 8,987 )
1日目
10,039
( 11,043 )
1日目
8,343
( 9,177 )
1日目
10,958
( 12,054 )
1日目
8,343
( 9,177 )
1日目
12,090
( 13,299 )
1日目
12,231
( 13,454 )
1日目
15,624
( 17,186 )
1日目
17,180
( 18,898 )
1日目
21,705
( 23,876 )
1日目
25,805
( 28,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

生材から焼入材まで幅広く、穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X'sミルジオスロット GEOSLT のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
座繰り加工
4
満足度:4.0
今まではドリル・ラフィングエンドミル・エンドミルの順に加工していましたが、この刃物は1本で加工でき、工具の集約ができまし...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
剛性がありビビりに強いので溝切削などの負荷のかかる加工でも大丈夫でした。仕上げ面も綺麗に加工できました。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
ヘリカル加工やランプ切削ができ、とても便利だと思います。コストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X'sミルジオスロット GEOSLT
X'sミル4枚刃 4PLXS
X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS
エポックSD(S-DLC)スクエア
ソリッドエンドミル OCFS4-S形
ソリッドエンドミル OCFS2-S形
メーカー不二越不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットダイジェット
通常価格6,179-9,026 -7,876 -7,954 -8,239 -5,693 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り溝 / 突っ込み(Z送り)溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング