17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

X'sミル4枚刃 4PLXS

通常単価(税別)
9,02667,385
税込単価
9,92974,124
通常出荷日:3日目

生材から焼入材まで幅広く対応できます。側面加工に適しています。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
X'sミル4枚刃 4PLXS 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
2
6
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
-
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
7
16
8
60
-
1個
メーカー標準品
7.5
16
8
60
-
1個
メーカー標準品
9
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
9.5
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
-
1個
メーカー標準品
11
22
12
75
-
1個
メーカー標準品
13
26
12
75
-
1個
メーカー標準品
14
26
16
90
-
1個
メーカー標準品
15
26
16
90
-
1個
メーカー標準品
16
32
16
90
-
1個
メーカー標準品
18
32
20
100
-
1個
メーカー標準品
20
38
20
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,330
( 10,263 )
3日目
9,026
( 9,929 )
3日目
9,026
( 9,929 )
3日目
9,368
( 10,305 )
3日目
9,975
( 10,973 )
3日目
9,975
( 10,973 )
3日目
11,427
( 12,570 )
3日目
10,847
( 11,932 )
3日目
12,192
( 13,411 )
3日目
14,198
( 15,618 )
3日目
17,128
( 18,841 )
3日目
18,724
( 20,596 )
3日目
18,724
( 20,596 )
3日目
21,600
( 23,760 )
3日目
27,538
( 30,292 )
3日目
30,573
( 33,630 )
3日目
38,727
( 42,600 )
3日目
46,090
( 50,699 )
3日目
61,302
( 67,432 )
3日目
67,385
( 74,124 )
3日目

詳細情報

基本情報

生材から焼入材まで幅広く対応できます。側面加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X'sミル4枚刃 4PLXS のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
溝切削
4
満足度:4.0
溝切削用に使用しました。切削面は綺麗に仕上がりました。種類が豊富なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
切削音は静かで綺麗に削れました。4枚刃で剛性もあり、使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X'sミル4枚刃 4PLXS
X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE
エポックSD(S-DLC)スクエア
メーカー不二越不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格9,026-7,876 -5,372 -7,954 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬
被削材調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング