ツール用品技術窓口
生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

使用方法を選ばないスーパー汎用超硬エンドミル
6種類の刃長と4種類の刃溝形状
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化

GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応
切りくず離れにも優れる


高硬度材を高速切削

切削条件:
工具 :φ12 GSX41200C
切削速度 :300m/min
送り速度 :2,700mm/min
切込み量 :ap=10mm
:ae=0.2mm
被削材 :SKD61(53HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長 :50m
炭素鋼のウェット溝加工


4枚刃で溝からポケット加工
GSX MILLは4枚刃でも溝加工が可能です。
切りくず排出性能が高いWindmill溝形状でスムーズな溝加工


Windmill溝形状は大きなすくい角で切れ味良好

GSX MILL 4枚刃

通常品4枚刃
極ショート刃で抜群の加工面精度
GSX4C-1Dは底面仕上げ加工に抜群の加工面精度
高速高能率の仕上げ加工に最適


ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性
GSX MILLはギャッシュランド溝でウェット加工でも耐チッピング性を発揮
コーナが欠けにくく、形状を長く確保


隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナの
GSX4P-2.5D、GSX2P-2.5Dをお使いください。

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工
リングからポケットへ連続加工
切削抵抗の変動が小さく、小型マシンでも高能率加工
薄板や低剛性・低クランプ加工でもびびりやバリを最小化

独自の3枚刃

GSXSLT-1.5D
バリ高さの比較

コーナ摩擦比較

切削条件:
工具 :φ10 GSXSLT-1.5D
切削速度 :88m/min
送り速度 :160mm/min(ドリリング)
:540mm/min(溝加工)
溝深さ :5 mm
被削材 :SS400
切削油剤 :水溶性
切削長:30mm×280溝

| 外径(mm) | 許容差(mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| - | 3 | 0~-0.015 |
| 3 | 12 | 0~-0.02 |
| 12 | - | 0~-0.03 |
シャンク径許容差:h6 ねじれ角:30°


1. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2. ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
4. ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
5. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
6. びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
側面加工(高速条件)
ドライ加工(エアーブロー)をおすすめします。ただし、ステンレス鋼には水溶性切削油剤をご使用ください。
高速条件の平面加工には、耐熱合金(ニッケル合金)は含みません。
| 一般 構造用 鋼 | 炭 素 鋼 | 合 金 鋼 | プレハードン 鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス 鋼 | 耐熱 合金、 チタン 合金 | 鋳 鉄 | アルミニウム 合金 | 銅 合 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S55C | SCM SCR | NAK | 30~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 65HRC | SUS304 SUS316 | - | FC FCD | Al,AC ADC | Cu |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | ○ | ○ | - | - |
シリーズ構成表

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,843円 ( 4,227円 ) | 1日目 |
3,843円 ( 4,227円 ) | 1日目 |
3,225円 ( 3,548円 ) | 1日目 |
3,225円 ( 3,548円 ) | 1日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 1日目 |
5,959円 ( 6,555円 ) | 1日目 |
3,435円 ( 3,779円 ) | 1日目 |
6,350円 ( 6,985円 ) | 1日目 |
3,608円 ( 3,969円 ) | 1日目 |
7,051円 ( 7,756円 ) | 1日目 |
3,843円 ( 4,227円 ) | 1日目 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 1日目 |
5,959円 ( 6,555円 ) | 1日目 |
8,936円 ( 9,830円 ) | 1日目 |
7,885円 ( 8,674円 ) | 1日目 |
8,717円 ( 9,589円 ) | 1日目 |
16,872円 ( 18,559円 ) | 1日目 |
21,467円 ( 23,614円 ) | 3日目 |
25,537円 ( 28,091円 ) | 1日目 |
37,286円 ( 41,015円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
4.6通常価格(税別):1,350円~