ツール用品技術窓口
高速高能率時の耐欠損性を高めています。GSXコートにより耐熱性、耐摩耗性がさらに向上しています。

耐欠損性の向上により、さらなる粗加工の高能率化
刃先形状とニック形状の最適化により耐欠損性の向上

GSXコートにより耐摩耗性、耐熱性を高め、長寿命化
GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応
切りくず離れにも優れる


工具材料:
超硬合金を使用

コーティング:
GSX(AlCr系)コート品で
耐熱性、耐摩耗性に
優れている

溝のねじれ角:30°

エンドミルのコーナが
ギャッシュランド

シャンク径許容差

外径範囲
切削振動が小さく安定加工


広いギャッシュポケットで切りくず排出良好

SUS304 溝加工 2.4m加工後

溝加工でもチッピング、欠けがない
SS400溝加工比較


ニック刃先強度アップでポケット加工も良好
S50Cポケット加工



側面加工


側面加工の場合
溝加工


溝加工の場合
1. 安定した加工を行うため、剛性の高い機械・ホルダーを使用してください。
2. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
3. ポケット加工の場合には送り速度を表の値より下げてください。
外径が10mm未満は表の値の25%、10mm以上は表の値の20%にしてください。
ただし、切りくずがエアー又はクーラントによって加工面付近から容易に除去が可能な場合や横型マシニングセンタを使用される場合は除きます。
| 被削材 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造用 鋼 | 炭 素 鋼 | 合 金 鋼 | プレハードン 鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス 鋼 | 耐熱 合金、 チタン 合金 | 鋳 鉄 | アルミニウム 合金 | 銅 合 金 | ||
| SS | S45C S55C | SCM SCR | NAK | 30~ 45HRC | 45~ 55HRC | 55~ 60HRC | 60~ 65HRC | SUS304 SUS316 | - | FC FCD | Al,AC ADC | Cu |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,621円 ( 9,483円 ) | 1日目 |
8,141円 ( 8,955円 ) | 1日目 |
9,060円 ( 9,966円 ) | 1日目 |
10,570円 ( 11,627円 ) | 1日目 |
10,570円 ( 11,627円 ) | 1日目 |
12,014円 ( 13,215円 ) | 1日目 |
11,026円10,695円 ( 11,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,852円 ( 15,237円 ) | 1日目 |
13,852円 ( 15,237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,185円 ( 20,004円 ) | 1日目 |
22,518円 ( 24,770円 ) | 1日目 |
27,965円 ( 30,762円 ) | 1日目 |
33,414円 ( 36,755円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,410円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
3.6通常価格(税別):4,670円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~