17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D

通常単価(税別)
3,84328,687特別価格
税込単価
4,22731,556特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。クランプ力の弱い薄板や小型マシンに最適。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用方法を選ばないスーパー汎用超硬エンドミル
6種類の刃長と4種類の刃溝形状

 

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 製品の基本仕様・特長1

性能・試験情報

高硬度材を高速切削

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報1
 

炭素鋼のウェット溝加工 

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報2
 

GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応切りくず離れにも優れる

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報3
GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報4

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報5
 

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性 G

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報6
 

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工 G

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 性能・試験情報7

使用方法・使用事例

使用事例

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 使用方法・使用事例

 

外形図

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 推奨切削条件表
GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金のドリリング加工では0.1Dcでのステップ加工を行ってください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス
耐熱合金、
チタン合金
鋳鉄アルミニウム
合金
銅合金
SS400S45C
S55C
SCM
SCR
NAK30~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
65HRC
SUS304
SUS316
-FC
FCD
Al,AC
ADC
Cu
---

 

選定サポート情報

シリーズ構成表

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D 【追加工対応品】 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
1.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
3
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
4
6
6
45
-
1個
メーカー標準品
5
7.5
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
9
6
50
-
1個
メーカー標準品
7
11
8
60
-
1個
メーカー標準品
8
12
8
60
-
1個
メーカー標準品
9
14
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
15
10
70
-
1個
メーカー標準品
12
18
12
75
-
1個
メーカー標準品
16
24
16
90
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,551
( 5,006 )
1日目
4,551
( 5,006 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
4,650
( 5,115 )
1日目
5,3595,198
( 5,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8685,691
( 6,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,268
( 6,895 )
1日目
8,324
( 9,156 )
1日目
7,984
( 8,782 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
8,249
( 9,074 )
1日目
10,045
( 11,050 )
1日目
28,687
( 31,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。クランプ力の弱い薄板や小型マシンに最適。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削加工
4
満足度:4.0
刃長が1.5Dなので剛性が高くビビりに強いです。切れ味も良く切削音も静かに思います。使い勝手は良いと思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
刃長が1.5倍長で剛性があるのでビビりに強いと思います。荒取りから仕上げまで加工できるので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
マシニング加工
4
満足度:4.0
1本でドリル加工、溝加工、ヘリカル加工、仕上げ加工と用途が広いので便利だと思います。切れ味も良く耐久性もあるのでコストパ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D
GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D
超硬エンドミル GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D GSXVLLS4-1.5D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL VL ロングシャンク 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-1.5D
GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格3,843-6,943 -8,272 -3,225 -8,272 -6,943 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング