17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D

通常単価(税別)
3,22537,286特別価格
税込単価
3,54841,015特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上

耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化
GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長1
GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長2
 

GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜
耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応。切りくず離れにも優れる。

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長3
GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長4

高硬度材を高速切削

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長5
 

炭素鋼のウェット溝加工

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長6
 

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 製品特長7

性能・試験情報

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 性能・試験情報1
 

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 性能・試験情報2
 

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 性能・試験情報3

 

外形図

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 外形図
外径(mm)許容差(mm)
を超え以下
-30~0.015
3120~0.02
12-0~0.03

シャンク径許容差:h6 ねじれ角:30°

 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 切削条件表

切削条件時の注意

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 切削条件時の注意
1.安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2.ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3.ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4.びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。
5.高速条件ではエアーブローをおすすめします。ただし、ステンレス鋼には水溶切削油剤をご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
SS400S45C
S55C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC60~65HRCSUS304
SUS316
-FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
----

◎:最適、○:適用、×:不適、-:推奨しません

 

選定サポート情報

シリーズ構成表

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
3.8
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
6.3
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
7.5
6
45
-
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
7
16
8
60
-
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
1個
メーカー標準品
9
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
-
1個
メーカー標準品
12
26
12
75
-
1個
メーカー標準品
16
32
16
90
-
1個
メーカー標準品
20
40
20
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,868
( 4,255 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,225
( 3,548 )
1日目
3,278
( 3,606 )
1日目
3,4353,331
( 3,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,608
( 3,969 )
1日目
3,843
( 4,227 )
1日目
9,000
( 9,900 )
1日目
5,959
( 6,555 )
1日目
8,936
( 9,830 )
1日目
7,885
( 8,674 )
1日目
8,717
( 9,589 )
1日目
25,537
( 28,091 )
1日目
37,286
( 41,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D のレビュー
3.5平均満足度:3.54件のレビュー
機械加工
4
満足度:4.0
アルミ材や鉄に使用していますが、粗取りから仕上げ加工まで使用できるので使いやすいと思います。仕上げ面も綺麗です。
0人が参考にしています。
S45C キー溝加工
2
満足度:2.0
30番テーパのパワーのない機械との相性があまりよくありません。40番テーパの機械での使用ならオススメです。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
超硬3枚刃で荒取りから仕上げまで使用でき使いやすいと思います。 コーティング付きなので耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
切れ味も良く使いやすいと思います。音も静かでした。価格も手頃だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 3枚刃 2D GSX3C-2D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,225-3,225 -2,230 -3,410 -3,748 -4,051 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング