17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS

通常単価(税別)
5,52033,163特別価格
税込単価
6,07236,479特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高剛性設計により深彫加工でも、加工精度に優れ光沢のある加工面を実現した超硬スクエアエンドミル。【特長】...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS:関連画像

 

穴あけから連続的に深彫ポケット加工が可能

  • 切削バランスに優れた3枚刃の採用と、ドリリングに優れた底刃形状の開発により、高能率穴あけ加工が可能
  • ロングシャンク採用により深さ4Dまでの高能率ポケット加工を実現
  • 高剛性設計により深彫加工でも、加工精度に優れ、光沢のある加工面を実現
  • 1Dの深さをノンステップで穴あけが可能
 

刃先形状

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 刃先形状1

先端部

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 刃先形状2

側面部

外径Dcの許容差

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
-3−0.014~-0.028
36−0.020~-0.038
610−0.025~-0.047
10-−0.032~-0.059

性能・試験情報

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像

 

外形図

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 外形図

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS標準品

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 先端部外形図

先端部(3枚刃)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用条件/側面加工

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 切削条件1
 

汎用条件/溝加工

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 切削条件2
DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS 【追加工対応品】 切削条件3

側面加工の場合

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS:関連画像

溝加工の場合(※ Dc:エンドミル外径)

切削条件時の注意

1) ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2) ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3) 安定した加工を行なうため精度の高い機械・ホルダーを使用してください。
4) ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送りをそれぞれ70%にしてください。ドライ加工でドリリングの場合は、回転数を表の70%、送り速度を20%にしてください。
5) ドリリングの深さは直径の1倍を越えないようにしてください。

上記以外切削条件につきましては、カタログを参照してください。

適用被削材

一般構造用鋼炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
-------
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金調合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
-----

推奨例
◎:最適 、○:適用、×:不適、-:推奨しません。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

首径

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
2
3
8
4
50
-
1.9
1個
メーカー標準品
3
4.5
12
6
60
-
2.9
1個
メーカー標準品
4
6
16
6
60
-
3.8
1個
メーカー標準品
5
7.5
20
6
60
-
4.8
1個
メーカー標準品
6
9
24
6
60
-
5.8
1個
メーカー標準品
7
10.5
-
6
80
-
-
1個
メーカー標準品
8
12
34
8
80
-
7.7
1個
メーカー標準品
9
13.5
-
8
90
-
-
1個
メーカー標準品
10
15
42
10
100
-
9.7
1個
メーカー標準品
11
16.5
-
10
120
-
-
1個
メーカー標準品
12
18
50
12
120
-
11.7
1個
メーカー標準品
13
19.5
-
12
130
-
-
1個
メーカー標準品
16
24
66
16
160
-
15.5
1個
メーカー標準品
17
25.5
-
16
170
-
-
1個
メーカー標準品
20
30
82
20
200
-
19.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2266,039
( 6,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,520
( 6,072 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
6,143
( 6,757 )
1日目
6,326
( 6,959 )
1日目
7,214
( 7,935 )
1日目
8,324
( 9,156 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
8,700
( 9,570 )
1日目
13,082
( 14,390 )
1日目
10,252
( 11,277 )
1日目
16,758
( 18,434 )
1日目
18,952
( 20,847 )
1日目
33,163
( 36,479 )
1日目
31,395
( 34,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

高剛性設計により深彫加工でも、加工精度に優れ光沢のある加工面を実現した超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・切削バランスに優れた3枚刃と、ドリリングに優れた底刃形状により高能率な穴あけ加工ができる。
・ロングシャンクの採用で、深さ4Dまでの高能率ポケット加工が実現。
・連続高能率加工、1Dの深さをノンステップで穴あけが可能。
【用途】
・アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。
・深彫加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
干渉対策
4
満足度:4.0
突き出しを長く設定できるので干渉対策用として使用しています。剛性があるのでビビりにくく綺麗に削れます。
0人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
アルミに使用しましたがサクサク削れて綺麗に仕上がりました。剛性があり、ビビりにも強く荒取りも大丈夫でした。
0人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
アルミ用に使用しています。突き出しを長くしてもビビりにくいです。 切れ味も良いので綺麗に削れます。DLCコーティングして...もっと読む
0人が参考にしています。
AL材のドライ加工
5
満足度:5.0
加工液を使わないドライ加工に使用しましたが融着もなく精度よく加工ができます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLCミルスロットロングシャンク DLCSLTLS
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
3刃 ショート形 DLC-ETS
DLCミル アルミ用 2DLCM
エポックSD(S-DLC)スクエア
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃
メーカー不二越日進工具オーエスジー不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ユニオンツール
通常価格5,520-4,195 -8,216 -4,558 -7,954 -4,929 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング