17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC

通常単価(税別)
4,55834,295
税込単価
5,01437,725
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬エンドミル。【特長】・アルミニウム合金のウエット&...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低摩擦係数のDLCコートと低心厚、強ねじれ、高すくい角により凝着が少なく、優れた切りくず排出性を実現

 
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

工具材料/超硬合金を使用。

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

コーティング/DLC コート品でアルミ合金に対して優れた耐溶着性を示しドライ加工が可能。

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

ギャッシュランド/エンドミルのコーナがギャッシュランドを表している。

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

シャンク径許容差の表示。

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

外径範囲。

性能・試験情報

A5052材のドライ加工

切削条件
エンドミル10mm
切削速度314m/min
送り速度1,000mm/min
被削材A5052
切削油剤エアブロー
切り込みap=15mm  ae=2.5mm
 
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 性能試験情報画像1
 

A5052、AC4A材のウェット加工による加工面粗さの比較

切削条件
エンドミル10mm
切削速度314m/min
送り速度1,000mm/min
被削材A5052、AC4A
切削油剤水溶性
切削長さ11m
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 切削条件図1
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 性能試験情報画像2
 

摩耗の比較 ADC12

切削条件
エンドミル9mm
切削速度572m/min
送り速度6,000mm/min
被削材ADC12
切削油剤DLCミルラジアス
ドライ
無処理超硬
水溶性
切削長さ40m
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 切削条件図2
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 摩耗比較グラフ

加工面粗さの比較 A5052

切削条件
エンドミル9mm
切削速度286m/min
送り速度500mm/min
仕上げ加工
切削速度286m/min
送り速度3,000mm/min
被削材A5052
切削油剤DLCミルラジアス
エアブロー
無処理超硬
水溶性
切削長さ40m
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 切削条件図3
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 加工面粗さ比較グラフ

 

外形図

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC標準品の外形図

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC:関連画像

先端部

外径(mm)Dc許容差(mm)
を超え以下
-3−0.014~-0.028
36−0.020~-0.038
610−0.025~-0.047
10-−0.032~-0.059

外径の許容差

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC 【追加工対応品】 推奨切削条件表

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S50C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
-------
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
-----

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
4
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
6
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
-
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
45
-
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
-
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
-
1個
メーカー標準品
7
16
8
60
-
1個
メーカー標準品
8
19
8
60
-
1個
メーカー標準品
9
19
10
70
-
1個
メーカー標準品
10
22
10
70
-
1個
メーカー標準品
11
22
12
75
-
1個
メーカー標準品
12
26
12
75
-
1個
メーカー標準品
16
32
16
90
-
1個
メーカー標準品
20
38
20
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,603
( 5,063 )
3日目
4,603
( 5,063 )
1日目
4,558
( 5,014 )
1日目
4,558
( 5,014 )
1日目
4,558
( 5,014 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
5,713
( 6,284 )
1日目
6,153
( 6,768 )
1日目
6,153
( 6,768 )
1日目
6,399
( 7,039 )
1日目
7,637
( 8,401 )
1日目
8,288
( 9,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,062
( 8,868 )
1日目
7,941
( 8,735 )
1日目
10,465
( 11,512 )
1日目
10,818
( 11,900 )
1日目
20,365
( 22,402 )
1日目
34,295
( 37,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金の高速ウエット加工とドライ加工が可能な超硬エンドミル。
【特長】
・アルミニウム合金のウエット&ドライ加工に対応。
・DLCコートと切りくず排出に優れた形状でドライ加工を実現。
・ドライでもウエットと同等の高品位加工が可能。
【用途】
・アルミニウム、銅合金加工専用のエンドミルです。
・シャープコーナーを採用しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
機械加工
4
満足度:4.0
主に仕上げ用として使用しています。切れ味が良いので切削条件は通常より上げて加工しています。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
アルミ専用で使用しています。ビビりにくく切れ味が良いので綺麗に削れます。刃長も使いやすいサイズなので重宝しています。
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
アルミ用のエンドミルなので切れ味が良く、切削面も綺麗に仕上がります。耐久性もあるように思います。切れ味が良いので切削条件...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLC ミル シャープコーナ2枚刃 2DLCSC
AL3D-2DLC アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
DLCミル アルミ用 2DLCM
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
DLC2MAL 2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M)
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
メーカー不二越日進工具不二越日進工具三菱マテリアルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格4,558-4,195 -4,558 -2,797 -5,7277,380 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング