ツール用品技術窓口

確定しました

一般鉄材用ハンドソー 24山 2枚入 SHP-24【2個入り】

通常単価(税別)
583
税込単価
641
通常出荷日:お見積り

【用途】鉄やアルミ、プラスチックや木材など一般鉄材向けのハンドソーの替刃です。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

SHP25024
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

SHP25024の仕様・寸法情報

用途
鉄工 / 木工
刃数
24
全長(mm)
250
材質詳細
SKS(合金工具鋼)

商品情報

製品特長・仕様

型番材質刃数
SHP25024SKS24山

型番リスト

表示件数
型番
SHP25024
最小発注数量
5パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583
( 641 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【用途】
鉄やアルミ、プラスチックや木材など一般鉄材向けのハンドソーの替刃です。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般鉄材用ハンドソー 24山 2枚入 SHP-24の型番SHP25024のページです。 型番SHP25024に関する仕様情報を記載しております。
一般鉄材用ハンドソー 24山 2枚入 SHP-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般鉄材用ハンドソー 24山 2枚入 SHP-24
薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32
アルミ・銅用ハンドソー 18山 2枚入 SHP-18
一般鉄材用グリップ付きハンドソー 24山 2枚入
鉄鋼・ステンレス用バイメタルハンドソー 24山 2枚入
ハンドソー替刃(オールハイス)
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越トラスコ中山
通常価格5836126129401,3301,579 -
通常出荷日お見積り1日目3日目3日目在庫品1日目1日目〜
用途鉄工 / 木工鉄工 / ステンレス木工鉄工鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレス
刃数243218242424
全長(mm)250250250--263
材質詳細SKS(合金工具鋼)SKS(合金工具鋼)SKS(合金工具鋼)SKS(合金工具鋼)PM(コバルトハイス)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング