17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 直径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1(r.p.m))

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

スーパーダイヤフラップ 軸径3mm

通常単価(税別)
2,5874,368
税込単価
2,8464,805
通常出荷日:2日目~3日目

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

軸長(mm)

最小発注数量
15
1000
10000
30
1個
15
3000
15000
30
1個
15
800
10000
30
1個
30
1000
15000
35
1個
30
1500
15000
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587
( 2,846 )
3日目
3,900
( 4,290 )
2日目
2,808
( 3,089 )
3日目
4,368
( 4,805 )
3日目
4,368
( 4,805 )
3日目

詳細情報

基本情報

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。ディスクタイプと軸付フラップタイプでご用意しています。スーパーダイヤシリーズは、湿式でも乾式でも使えます。
【特長】
・ドライで使えるダイヤモンド製品です。
・研磨布をダイヤモンドシートに置き換えて製品化しました。
・鋭い切れ味と美しい仕上げが得意です。
・スーパーダイヤ(オールダイヤモンド):鋭い研削力と高耐久性を追及しました。
【用途】
・御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スーパーダイヤフラップ 軸径3mm 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーダイヤフラップ 軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーダイヤフラップ 軸径3mm
スコーライトホイルS
スリットホイル
ダイヤマイクロフラップ
スコーライトホイルM
“スポンジサンダー”(軸径3mm)
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチナカニシ
通常価格2,587-3,698 -4,460 -2,300 -4,348 -3,800 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類フラップホイールホイールフラップホイールホイールホイールホイール
幅(mm)102525102510
軸径(mm)366363
使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、電気ドリル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング