ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電着ダイヤバー30本セット

通常単価(税別)
7,142
税込単価
7,856
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイヤバーの格安スターターキットです。初めてお使いの方にお勧めです。

型番:

HDB-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDB-SETの仕様・寸法情報

分類
電着バー
種類
セット品
粒度(#)
140
軸径(mm)
3
全長(mm)
45
最大回転数(min-1)
80000
入り数(本)
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDB-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,142
( 7,856 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイヤバーの格安スターターキットです。初めてお使いの方にお勧めです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤバー30本セットの型番HDB-SETのページです。 型番HDB-SETに関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤバー30本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤバー30本セット
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)
メーカー柳瀬ナカニシミニターミニターミニターミスミ
通常価格7,1423,268 -3,1963,0402,2001,218 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目4日目1日目在庫品1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類セット品単品単品単品単品単品
粒度(#)140325140140170150
軸径(mm)332.342.3433
全長(mm)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト