ツール用品技術窓口
【特長】・ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減する。・粒度のバリエーション...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,104円 ( 2,314円 ) | 4日目 |
2,104円 ( 2,314円 ) | 4日目 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 4日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
497円 ( 547円 ) | 2日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
580円 ( 638円 ) | 1日目 |
503円 ( 553円 ) | 1日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
587円 ( 646円 ) | 1日目 |
【特長】
・ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減する。
・粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプ。
・ペーパー表面に特殊コーティング。
・目詰まりがなく焼けにくい。
【用途】
・溶接ビートの除去、ステンレス表面の研磨等に使用。

Aタイプ 商品イメージ

ハッピーTOP 商品イメージ

シール面

ハッピーTOP パッケージ
| - | 型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100 | 125 | 180 | |||
| 砥材 | A | A | Z | A | Z | |
| 粒度 | #40 | HTOPA3 | HTOP125A3 | HTOP125Z3 | HTOP180A3 | HTOP180Z3 |
| #60 | HTOPA4 | HTOP125A4 | HTOP125Z4 | HTOP180A4 | HTOP180Z4 | |
| #80 | HTOPA5 | HTOP125A5 | HTOP125Z5 | HTOP180A5 | HTOP180Z5 | |
| #100 | HTOPA6 | HTOP125A6 | HTOP125Z6 | HTOP180A6 | HTOP180Z6 | |
| #120 | HTOPA7 | HTOP125A7 | HTOP125Z7 | HTOP180A7 | HTOP180Z7 | |
| #150 | HTOPA8 | HTOP125A8 | - | HTOP180A8 | - | |
| #180 | HTOPA9 | HTOP125A9 | - | HTOP180A9 | - | |
| #240 | HTOPA10 | HTOP125A10 | - | HTOP180A10 | - | |
| #320 | HTOPA11 | HTOP125A11 | - | HTOP180A11 | - | |
| #400 | HTOPA12 | HTOP125A12 | - | HTOP180A12 | - | |
| MAX min-1 | 13,000 | 11,000 | 8,000 | |||
※ φ100(直径100mm)は15穴、φ125(直径125mm)、φ180(直径180mm)は22穴になります。
※ A アルミナ砥材
※ Z ジルコニア砥材

ハッピーTOP 使用イメージ(1)

ハッピーTOP 使用イメージ(2)
| 粒度 | 最大高さ Ry(μm) | 十点平均粗さ Rz(μm) | 算術平均粗さ Ra(μm) |
|---|---|---|---|
| ハッピーTOP#40 | 7.44 | 14.26 | 2.48 |
| ハッピーTOP#100 | 3.48 | 5.90 | 1.16 |
| ハッピーTOP#180 | 1.38 | 2.52 | 0.46 |
| ハッピーTOP#400 | 0.57 | 1.31 | 0.19 |

安全に御使用していただくために必ずお読み下さい。
ディスク類取扱及び使用に際して下記の点に注意して御使用下さい。
保護用メガネ、作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願いいたします。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト ベベル
4.6通常価格(税別):1,569円~

柳瀬
ビートップ 100×15mm
5通常価格(税別):189円~

柳瀬
ユニトップミニディスク
4通常価格(税別):711円~

三共理化学
PN・PRピーエスペーパー
4通常価格(税別):4,734円~

三共理化学
グランドスーパー ハイピッチペーパー
3.7通常価格(税別):7,403円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)
5通常価格(税別):2,228円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップミニ”
5通常価格(税別):2,917円~

トラスコ中山
アストラマジックディスク 白
5通常価格(税別):520円~

スリーエムジャパン
“スコッチ・ブライトメタコンディスク”
5通常価格(税別):462円~