ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SG ユニロンパープルハード

通常単価(税別)
2,815
税込単価
3,097
通常出荷日:1日目

柔軟性に富み、ワークによく馴染むSGユニロンパープルハード。【特長】・下地を削りすぎることなく、酸化皮...

詳細を確認

型番:

SG-NPH
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-NPHの仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイロンディスク
被削材
アルミニウム[○] / 真鍮[○] / 砲金[○] / 石材[○]
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
最高使用回転数
12000min-1
入数(枚)
5

型番リスト

表示件数
型番
SG-NPH
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,815
( 3,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟性に富み、ワークによく馴染むSGユニロンパープルハード。
【特長】
・下地を削りすぎることなく、酸化皮膜等を除去するので仕上げ面がきれいな製品。
【用途】
・錆落とし/塗装はがし/黒皮取りに使用。

商品情報

SGユニロンパープルハードの詳細

SGユニロンパープルハード 商品イメージ

SGユニロンパープルハード 商品イメージ

SGユニロンパープルハード 拡大イメージ

SGユニロンパープルハード 拡大イメージ

製品仕様

型番サイズ
(mm)
MAX
min-1
SG-NPH10012,000
  • ※ 1c/sにセンターキャップ1ヶ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG ユニロンパープルハードの型番SG-NPHのページです。 型番SG-NPHに関する仕様情報を記載しております。
SG ユニロンパープルハードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
さび取り
4
満足度:4.0
硬いです。ハードタイプはガリガリ削りたいときに使うと思いますが、ブラックよりこちらがよい。耐久性がかなり違います。コスト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG ユニロンパープルハード
SG ネルディスク SG-NND100
SG ユニロンブラックハード
SG フェルトディスク 100パイ ソフト
SG ユニロンブラック 100パイ ソフト
SG コットンディスク 外径100mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,8152,0272,3191,6321,3072,873 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラスアルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材鋳鉄アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 石材ステンレス鋼 / 合金鋼 / ガラス
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515
最高使用回転数12000min-18000min-112000min-18000min-112000min-18000min-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました