17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が625型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

アクアドリル EX フラット AQDEXZ

通常単価(税別)
7,42049,979
税込単価
8,16254,977
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

180度フラットな多機能超硬ドリル。【特長】・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。...

詳細を確認
未確定:候補が625型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル
傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板加工など広範用途の座ぐり性能

アクアEXコート
耐熱性と耐摩耗性を向上し、切れ味良好で長寿命

工程短縮で加工能率向上
深穴ガイド穴加工では座ぐりとガイド穴を一発加工
薄肉タップ下穴加工でも工程を増やさずにねじ有効長確保

 

広範用途なフラットドリル

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 製品特長・仕様_01
 

180°フラットなドリル

精度のよい座ぐり面が一発で可能。

エンドミル2枚刃(底面がフラットでない)とアクアドリルEXフラット(底面がフラット)の比較。

エンドミル2枚刃(底面がフラットでない)とアクアドリルEXフラット(底面がフラット)の比較。

 

穴拡大低減

ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。AQDEXZOH3D/5Dはオイルホール付きにより切りくず排出性良好。

ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。AQDEXZOH3D/5Dはオイルホール付きにより切りくず排出性良好。

他社相当品との比較

他社相当品との比較

45度傾斜面加工の切削抵抗

アクアドリルEXフラット

アクアドリルEXフラット

超硬エンドミル2枚刃

超硬エンドミル2枚刃

切削条件
工具径: AQDEXZ1000、切削速度: 75m/min、被削材: S50C、切削油材: 水溶性切削油

 

アクアEXコート

耐酸化性と耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を向上。

耐酸化性と耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を向上。

 

特長と仕様

商品記号基準穴深さ特長ドリル仕様
穴位置深さ加工能率傾斜面穴精度隅R加工前加工ガイドダブルマージン内部給油
AQDEXZ2D---不要--

性能・試験情報

スムーズな安定加工

2D以上の傾斜面穴3か所を19秒で加工

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_01

加工能率40%向上

 

傾斜面加工の設定切削条件

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_02
アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_03
加工位置切削速度送り速度
No.角度m/minmin-1比率mm/minmm/rev比率
(1)0752,400100%4200.18100%
(2)19°2100.0950%
(3)35°521,65070%1200.0740%
(4)51°1200.0740%
(5)64°900.0633%
(6)半割り600.0420%

AQDEXZ1000(φ10)
被削材:S45C 
穴深さ:15mm
水溶性切削油剤

 

他社製座ぐりドリルとの比較

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_04

工具径:φ10
切削速度:75m/min
送り速度:120mm/min、 240mm/min、 360mm/min                      
被削材:S50C
切削油剤:水溶性切削油
加工深さ:10mm (ドリル中心にて)

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_05

工具径:φ3
切削速度:75m/min
送り速度:240mm/min
被削材:SCM415
切削油剤:水溶性切削油
加工深さ:3mm
傾斜核:30°

パイプ材内側の抜けばり比較

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_06
 

ガイド穴加工比較

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_07
 

ポンプ部品傾斜面の抜けばり比較

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_08
 

ガンドリル前加工の改善

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_09
 

小径ドリル SUS304 加工事例

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_10
 

S50C 加工穴径の変化

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_11
 

アルミ合金A5052 薄板加工の品位

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 性能・試験情報_12
 

 

外形図

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

多機能用途

傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ

傾斜面の座ぐり、タップ止まり穴など1本でおまかせ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1.機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2.黒皮が除去されている加工に使用する場合のものです。
3.水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
4.穴深さは2Dc以下の場合のものです。2Dcを超える穴あけはおすすめしません。切りくず排出能力が下がることがあります。
5.ステンレス鋼(SUS304,316)の加工は、1.9mm以下で使用してください。
6.傾斜面の加工には、加工傾斜角(θ)によって調整してください。 加工傾斜角(θ)が30°以下は、送り速度を50%に下げてください。
 加工傾斜角(θ)が30°を超える場合には、回転数を70%以下、送り速度を30%以下に下げてください。
7.外周方向の切込みはできません。

適用被削材

商品記号一般構造用鋼炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プレハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム合金鋼合金
SS400S45C/S50CSCM/NAK30~40HRC40~50HRC50~65HRCSUS304/
SUS316
SUS420FC/FCDAC/ADCCU
AQDEXZ
AQDEXZ-R
-○*-

◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、-: 推奨しない
* 1.99mm以下、小径サイズのみ

 

選定サポート情報

アクアドリル EX フラット AQDEXZ 選定サポート情報

AQDEXZLS/AQDEXZOH5D/AQDEXZR/AQDEXZOH3D/AQDEXZ-R/AQDEXZ/AQDEXZ/AQDEXVF+TVFZ/AQDEXZS/SGEZ

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

首下 L1

(mm)

最小発注数量
0.2
0.66
47
3
-0.01~0
0.98
1個
0.21
0.82
47
3
-0.01~0
1.17
1個
0.22
0.82
47
3
-0.01~0
1.17
1個
0.23
0.82
47
3
-0.01~0
1.17
1個
0.24
0.82
47
3
-0.01~0
1.17
1個
0.25
0.82
47
3
-0.01~0
1.17
1個
0.26
0.99
47
3
-0.01~0
1.36
1個
0.27
0.99
47
3
-0.01~0
1.36
1個
0.28
0.99
47
3
-0.01~0
1.36
1個
0.29
0.99
47
3
-0.01~0
1.36
1個
0.3
0.99
47
3
-0.01~0
1.36
1個
0.31
1.16
47
3
-0.01~0
1.46
1個
0.32
1.16
47
3
-0.01~0
1.46
1個
0.33
1.16
47
3
-0.01~0
1.46
1個
0.34
1.16
47
3
-0.01~0
1.46
1個
0.35
1.16
47
3
-0.01~0
1.46
1個
0.36
1.32
47
3
-0.01~0
1.65
1個
0.37
1.32
47
3
-0.01~0
1.65
1個
0.38
1.32
47
3
-0.01~0
1.65
1個
0.39
1.32
47
3
-0.01~0
1.65
1個
0.4
1.32
47
3
-0.01~0
1.65
1個
0.41
1.48
47
3
-0.01~0
1.84
1個
0.42
1.48
47
3
-0.01~0
1.84
1個
0.43
1.48
47
3
-0.01~0
1.84
1個
0.44
1.48
47
3
-0.01~0
1.84
1個
0.45
1.48
47
3
-0.01~0
1.84
1個
0.46
1.65
47
3
-0.01~0
2.03
1個
0.47
1.65
47
3
-0.01~0
2.03
1個
0.48
1.65
47
3
-0.01~0
2.03
1個
0.49
1.65
47
3
-0.01~0
2.03
1個
0.5
1.65
47
3
-0.01~0
2.03
1個
0.51
1.81
47
3
-0.01~0
2.13
1個
0.52
1.81
47
3
-0.01~0
2.13
1個
0.53
1.81
47
3
-0.01~0
2.13
1個
0.54
1.81
47
3
-0.01~0
2.13
1個
0.55
1.81
47
3
-0.01~0
2.13
1個
0.56
1.98
47
3
-0.01~0
2.32
1個
0.57
1.98
47
3
-0.01~0
2.32
1個
0.58
1.98
47
3
-0.01~0
2.32
1個
0.59
1.98
47
3
-0.01~0
2.32
1個
0.6
1.98
47
3
-0.01~0
2.32
1個
0.61
2.14
47
3
-0.01~0
2.51
1個
0.62
2.14
47
3
-0.01~0
2.51
1個
0.63
2.14
47
3
-0.01~0
2.51
1個
0.64
2.14
47
3
-0.01~0
2.51
1個
0.65
2.14
47
3
-0.01~0
2.51
1個
0.66
2.31
47
3
-0.01~0
2.71
1個
0.67
2.31
47
3
-0.01~0
2.71
1個
0.68
2.31
47
3
-0.01~0
2.71
1個
0.69
2.31
47
3
-0.01~0
2.71
1個
0.7
2.31
47
3
-0.01~0
2.71
1個
0.71
2.47
47
3
-0.01~0
2.8
1個
0.72
2.47
47
3
-0.01~0
2.8
1個
0.73
2.47
47
3
-0.01~0
2.8
1個
0.74
2.47
47
3
-0.01~0
2.8
1個
0.75
2.47
47
3
-0.01~0
2.8
1個
0.76
2.64
47
3
-0.01~0
2.99
1個
0.77
2.64
47
3
-0.01~0
2.99
1個
0.78
2.64
47
3
-0.01~0
2.99
1個
0.79
2.64
47
3
-0.01~0
2.99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,040
( 9,944 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
8,447
( 9,292 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
14,855
( 16,341 )
3日目
8,880
( 9,768 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
8,341
( 9,175 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
14,671
( 16,138 )
3日目
8,800
( 9,680 )
3日目
15,132
( 16,645 )
3日目
14,375
( 15,813 )
3日目
14,375
( 15,813 )
3日目
14,375
( 15,813 )
3日目
8,175
( 8,993 )
1日目
14,375
( 15,813 )
3日目
14,375
( 15,813 )
3日目
14,375
( 15,813 )
3日目
14,375
( 15,813 )
3日目
8,610
( 9,471 )
1日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
14,052
( 15,457 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
8,000
( 8,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
8,000
( 8,800 )
1日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
8,640
( 9,504 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目
14,052
( 15,457 )
3日目
13,351
( 14,686 )
3日目

詳細情報

基本情報

180度フラットな多機能超硬ドリル。
【特長】
・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
・穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
・傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
【用途】
・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX フラット AQDEXZのレビュー
4.4平均満足度:4.417件のレビュー
ジグの加工
5
満足度:5.0
先回アクアドリルを購入し正確、きれい、静かに削れたので径違いを購入。 先回はフラット版があることを知らず先尖りのドリルを...もっと読む
2人が参考にしています。
主にザグリ穴
5
満足度:5.0
当方、今までザグリ穴などは、円弧プログラムでエンドミル加工していました。荒加工、仕上げ加工と2本の工具で加工を行っており...もっと読む
2人が参考にしています。
穴あけ
5
満足度:5.0
他社品に比べてフラット度が非常に高精度です。底面の表面粗さ条件次第でよくなります。
1人が参考にしています。
金属加工
5
満足度:5.0
刃は消耗品なので長く持つものが良いです。こちらは持ちもよく、加工作業もスムーズなので助かっております。
1人が参考にしています。
深座ぐり
4
満足度:4.0
50Cの深い座繰りに使用しました。ガイド穴をあけての加工でしたがいつのまにか欠けていました。深すぎて給油が届いてないせい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX フラット AQDEXZ
アクアドリルEXフラットショート
アクアドリル EX フラットコーナ R付き AQDEXZ-R
アクアドリル EXスタブ AQDEXS
アクアドリル EX レギュラ AQDEXR
アクアドリル EX フラットレギュラ AQDEXZR
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格7,420-6,680 -8,315 -7,562 -7,735 -7,776 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング