17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

UG パワードリル UGPD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UG パワードリル UGPD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UGPD1.0

2015年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はSG-SD1-PACKです。仕様の違いをご確認ください。

鋼、鋳鉄の高能率深穴加工ができます。ドリル直径の7倍までの穴あけがノンステップで加工できます。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
1
溝長(mm)
12
全長(mm)
34
被削材
調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / チタン[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
-
先端角(°)
118
コーティング種類
TiCN

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト