ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1020円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
VコーティングXPMエンドミル(2刃ボールエンド形) V-XPM-EBD
通常価格(税別):9339円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
テーパーネックボールエンドミル
フクダ精工
通常価格(税別):9907円~
通常出荷日:1日目
不二越
AG ミル 4枚刃ロング 4AGEL
通常価格(税別):4768円~
通常出荷日:在庫品1日目
岡崎精工
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A
通常価格(税別):4711円~
通常出荷日:5日目
タンガロイ
EPTN07 ねじ止め式直角肩加工用柄付カッタ
タンガロイ
通常価格(税別):23330円~
通常出荷日:1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
高性能でコストパフォーマンスに優れたハイスボールエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、...
詳細を確認

工具材料/コバルトハイスを使用。

コーティング/AG(AlCr系)コート品で従来の膜に比べ特に耐熱性に優れている。

溝のねじれ角(30度)。

シャンク径許容差。

外径範囲。

AGミルボール2AGREEの寸法図

先端部(刃先/ボール)
| 許容差(mm) | |
|---|---|
| 外径Dc | R |
| 0~-0.02 | +0.02~-0.01 |
許容差(mm)
| ボール半径 (mm) | 被削材 | 構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS | 耐熱合金 チタン合金 | 鋳鉄 FC,FCD | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ~200HB | - | ||||||||||
| 切り込み量 | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/ min) | |||
| ap | Pf | ||||||||||||||
| 粗加工 | R1 | 0.8 | 0.8 | 7,200 | 120 | 4,800 | 74 | 4,000 | 66 | 3,200 | 42 | 7,200 | 140 | 14,000 | 410 |
| R2 | 1.6 | 1.6 | 3,600 | 140 | 2,400 | 82 | 2,000 | 75 | 1,600 | 45 | 3,600 | 150 | 6,800 | 460 | |
| R3 | 2.4 | 2.4 | 2,400 | 150 | 1,600 | 88 | 1,300 | 78 | 1,100 | 50 | 2,400 | 160 | 4,500 | 480 | |
| R5 | 4 | 4 | 1,400 | 150 | 960 | 95 | 800 | 86 | 640 | 51 | 1,400 | 170 | 2,700 | 510 | |
| R8 | 6.4 | 6.4 | 900 | 150 | 600 | 93 | 500 | 87 | 400 | 52 | 900 | 170 | 1,700 | 510 | |
| R10 | 8 | 8 | 720 | 150 | 480 | 91 | 400 | 86 | 320 | 51 | 720 | 170 | 1,400 | 510 | |
| R12.5 | 10 | 10 | 570 | 140 | 380 | 81 | 320 | 76 | 250 | 43 | 570 | 160 | 1,100 | 490 | |
| 仕上げ 加工 | R1 | 0.2 | 0.3 | 12,000 | 600 | 8,000 | 360 | 6,600 | 260 | 5,300 | 160 | 12,000 | 630 | 23,000 | 1,400 |
| R2 | 0.2 | 0.4 | 8,200 | 660 | 5,500 | 400 | 4,600 | 290 | 3,700 | 180 | 8,200 | 690 | 16,000 | 1,500 | |
| R3 | 0.5 | 0.5 | 4,300 | 470 | 2,900 | 290 | 2,400 | 210 | 1,900 | 130 | 4,300 | 500 | 8,200 | 1,100 | |
| R5 | 0.5 | 0.6 | 3,300 | 590 | 2,200 | 360 | 1,800 | 260 | 1,500 | 160 | 3,300 | 620 | 6,200 | 1,300 | |
| R8 | 0.5 | 0.8 | 2,600 | 730 | 1,700 | 430 | 1,400 | 310 | 1,100 | 190 | 2,600 | 760 | 4,900 | 1,600 | |
| R10 | 0.5 | 0.9 | 2,300 | 780 | 1,500 | 460 | 1,300 | 350 | 1,000 | 210 | 2,300 | 820 | 4,300 | 1,800 | |
| R12.5 | 0.5 | 1 | 2,000 | 840 | 1,400 | 530 | 1,100 | 370 | 910 | 230 | 2,000 | 880 | 3,900 | 2,000 | |

側面加工の場合
D:エンドミル外径
R:ボール半径
【使用上の注意】
1) ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2) ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3) 仕上げ加工はhが0.01mmとなるようなap、Pfとなっています。
4) ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × |
| 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 銅合金 | グラファイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~66HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
推奨例
◎:最適 、〇:適用 、×:不適 、無印:推奨しません
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,660円 ( 7,326円 ) | 1日目 |
7,394円 ( 8,133円 ) | 1日目 |
7,110円 ( 7,821円 ) | 3日目 |
7,394円 ( 8,133円 ) | 1日目 |
7,385円 ( 8,124円 ) | 3日目 |
7,679円 ( 8,447円 ) | 1日目 |
8,234円 ( 9,057円 ) | 3日目 |
8,564円 ( 9,420円 ) | 1日目 |
10,315円 ( 11,347円 ) | 1日目 |
10,315円 ( 11,347円 ) | 1日目 |
9,858円 ( 10,844円 ) | 1日目 |
9,858円 ( 10,844円 ) | 3日目 |
12,460円 ( 13,706円 ) | 1日目 |
11,960円 ( 13,156円 ) | 3日目 |
15,394円 ( 16,933円 ) | 1日目 |
15,280円 ( 16,808円 ) | 1日目 |
17,724円 ( 19,496円 ) | 1日目 |
20,085円 ( 22,094円 ) | 3日目 |
27,467円 ( 30,214円 ) | 1日目 |
高性能でコストパフォーマンスに優れたハイスボールエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の高合金ハイスを母材に使用した切削工具。
・耐熱性・耐摩耗性に優れた新プロセスによるTiAIN系のAGコートを採用。
・高合金ハイスと新プロセスAGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを実現。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで加工ができます。


オーエスジー
エンドミル(2刃一般用ボールエンド形) EBD

不二越
ヘビー HV
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.5通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
4通常価格(税別):2,700円~

栄工舎
ボールエンドミル BE
3.8通常価格(税別):7,325円~

フクダ精工
ボールエンドミル4枚刃
4通常価格(税別):7,570円~

ミスミ
TiCNコートハイス鋼ボールエンドミル 2枚刃/レギュラー
3.9通常価格(税別):2,360円~

三興製作所
FFB2T 2枚刃ボールショート刃
3.6通常価格(税別):4,336円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~