17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ラフィングエンドミル ショート SRE

通常単価(税別)
5,99765,636
税込単価
6,59772,200
通常出荷日:1日目~3日目

鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。ニックはラージピッチです。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ラフィングエンドミル ショート SRE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
4
15
6
60
1個
8
4
20
10
65
1個
10
4
25
10
75
1個
12
4
30
12
80
1個
14
4
35
16
90
1個
15
4
35
16
90
1個
16
4
40
16
95
1個
18
4
40
20
105
1個
20
4
45
20
110
1個
22
4
45
20
110
1個
24
4
50
25
120
1個
25
4
50
25
120
1個
28
4
55
25
125
1個
30
4
55
32
140
1個
32
5
60
32
145
1個
35
5
60
32
145
1個
40
5
65
32
150
1個
45
6
70
42
155
1個
50
6
70
42
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
3日目
6,535
( 7,189 )
1日目
7,402
( 8,142 )
1日目
9,232
( 10,155 )
1日目
10,229
( 11,252 )
1日目
9,584
( 10,542 )
3日目
10,125
( 11,138 )
3日目
9,708
( 10,679 )
1日目
10,311
( 11,342 )
1日目
12,083
( 13,291 )
1日目
14,316
( 15,748 )
3日目
14,316
( 15,748 )
3日目
17,139
( 18,853 )
3日目
21,011
( 23,112 )
1日目
24,228
( 26,651 )
3日目
28,955
( 31,851 )
3日目
38,935
( 42,829 )
3日目
54,039
( 59,443 )
3日目
65,636
( 72,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。ニックはラージピッチです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラフィングエンドミル ショート SREのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
粗取り切削
4
満足度:4.0
アルミ材に使用しています。価格も手ごろで使いやすいと思います。耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラフィングエンドミル ショート SRE
ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット/ノンコートタイプ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
メーカー不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,997-4,845 -2,590 -3,690 -3,250 -2,980 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝---平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト