ツール用品技術窓口
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミル です。【特長】・ショート刃長で汎用性の高い2枚...
詳細を確認
ナタック 2枚刃 2NACの寸法図

先端部(刃先:スクエア/2枚刃)
(単位:mm)
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 | 6 |
| 1.1 | 2.5 | ||
| 1.2 | |||
| 1.3 | 3 | ||
| 1.4 | |||
| 1.5 | |||
| 1.6 | 3.5 | ||
| 1.7 | |||
| 1.8 | 4 | ||
| 1.9 | |||
| 2 | |||
| 2.1 | 4.5 | ||
| 2.2 | |||
| 2.3 | 5 | ||
| 2.4 | |||
| 2.5 | |||
| 2.6 | 5.5 | ||
| 2.7 | |||
| 2.8 | 6 | ||
| 2.9 | |||
| 3 | |||
| 3.1 | 6.5 | ||
| 3.2 | |||
| 3.3 | 7 | ||
| 3.4 | |||
| 3.5 | 8 | 60 | 8 |
| 3.6 | |||
| 3.7 | |||
| 3.8 | |||
| 3.9 | |||
| 4 | |||
| 4.1 | 9 | ||
| 4.2 | |||
| 4.3 | 10 | ||
| 4.4 | |||
| 4.5 | |||
| 4.6 | |||
| 4.7 | |||
| 4.8 | |||
| 4.9 | |||
| 5 | |||
| 5.1 | 12 | ||
| 5.2 | |||
| 5.3 | |||
| 5.4 | |||
| 5.5 | |||
| 5.6 | |||
| 5.7 | |||
| 5.8 | |||
| 5.9 | |||
| 6 | |||
| 6.1 | 14 | 65 | |
| 6.2 | |||
| 6.3 | |||
| 6.4 | |||
| 6.5 | 10 | ||
| 6.6 | |||
| 6.7 | |||
| 6.8 | |||
| 6.9 |
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 90 | 16 |
| 13.1 | |||
| 13.2 | |||
| 13.3 | |||
| 13.4 | |||
| 13.5 | |||
| 13.6 | |||
| 13.7 | |||
| 13.8 | |||
| 13.9 | |||
| 14 | |||
| 14.1 | 30 | 95 | |
| 14.2 | |||
| 14.3 | |||
| 14.4 | |||
| 14.5 | |||
| 14.6 | |||
| 14.7 | |||
| 14.8 | |||
| 14.9 | |||
| 15 | |||
| 15.1 | |||
| 15.2 | |||
| 15.3 | |||
| 15.4 | |||
| 15.5 | |||
| 15.6 | |||
| 15.7 | |||
| 15.8 | |||
| 15.9 | |||
| 16 | |||
| 16.1 | 35 | 105 | 20 |
| 16.2 | |||
| 16.3 | |||
| 16.4 | |||
| 16.5 | |||
| 16.6 | |||
| 16.7 | |||
| 16.8 | |||
| 16.9 | |||
| 17 | |||
| 17.1 | |||
| 17.2 | |||
| 17.3 | |||
| 17.4 | |||
| 17.5 | |||
| 17.6 | |||
| 17.7 | |||
| 17.8 | |||
| 17.9 | |||
| 18 | |||
| 18.1 | 40 | 110 | |
| 18.2 | |||
| 18.3 | |||
| 18.4 | |||
| 18.5 | |||
| 18.6 | |||
| 18.7 | |||
| 18.8 | |||
| 18.9 |
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 65 | 10 |
| 7.1 | |||
| 7.2 | |||
| 7.3 | |||
| 7.4 | |||
| 7.5 | |||
| 7.6 | |||
| 7.7 | |||
| 7.8 | |||
| 7.9 | |||
| 8 | |||
| 8.1 | 18 | 70 | |
| 8.2 | |||
| 8.3 | |||
| 8.4 | |||
| 8.5 | |||
| 8.6 | |||
| 8.7 | |||
| 8.8 | |||
| 8.9 | |||
| 9 | |||
| 9.1 | |||
| 9.2 | |||
| 9.3 | |||
| 9.4 | |||
| 9.5 | |||
| 9.6 | |||
| 9.7 | |||
| 9.8 | |||
| 9.9 | |||
| 10 | |||
| 10.1 | 22 | 80 | 12 |
| 10.2 | |||
| 10.3 | |||
| 10.4 | |||
| 10.5 | |||
| 10.6 | |||
| 10.7 | |||
| 10.8 | |||
| 10.9 | |||
| 11 | |||
| 11.1 | |||
| 11.2 | |||
| 11.3 | |||
| 11.4 | |||
| 11.5 | |||
| 11.6 | |||
| 11.7 | |||
| 11.8 | |||
| 11.9 | |||
| 12 | |||
| 12.1 | 26 | 90 | 16 |
| 12.2 | |||
| 12.3 | |||
| 12.4 | |||
| 12.5 | |||
| 12.6 | |||
| 12.7 | |||
| 12.8 | |||
| 12.9 |
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds |
|---|---|---|---|
| 19 | 40 | 110 | 20 |
| 19.1 | |||
| 19.2 | |||
| 19.3 | |||
| 19.4 | |||
| 19.5 | |||
| 19.6 | |||
| 19.7 | |||
| 19.8 | |||
| 19.9 | |||
| 20 |
| 外径(mm)Dc | 許容差(mm) Tolerance | |
|---|---|---|
| を超え Above | 以下 Up to | |
| - | 10 | 0~-0.020 |
| 10 | - | 0~-0.025 |
外径Dcの許容差(mm)
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | × | × |
| 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 銅合金 | グラファイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~66HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
推奨例
◎:最適 、〇:適用 、×:不適 、無印:推奨しません

工具材料/コバルトハイスを使用。

溝のねじれ角(30~35度)。

シャンク径許容差。

外径範囲。
| 被削材 Work Material | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C Structural Steel Carbon Steel | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM Alloy Steel Heat treated Steel | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS Mold Steel Stainless Steel | 鋳鉄 FC,FCD Cast Iron | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 Aluminum Alloy Copper Alloy Nonferrous Alloy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ~200HB | - | ||||||
| 外径 Dia. of Mill(mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 2 | 4,000 | 96 | 2,800 | 62 | 2,100 | 34 | 4,800 | 280 | 9,600 | 510 |
| 3 | 2,700 | 100 | 1,900 | 63 | 1,300 | 36 | 3,200 | 290 | 6,400 | 540 |
| 5 | 1,600 | 100 | 1,100 | 63 | 800 | 34 | 1,900 | 290 | 3,800 | 520 |
| 6 | 1,300 | 100 | 930 | 63 | 660 | 35 | 1,600 | 290 | 3,200 | 530 |
| 8 | 1,000 | 100 | 700 | 63 | 500 | 35 | 1,200 | 290 | 2,400 | 530 |
| 10 | 800 | 100 | 560 | 65 | 400 | 36 | 960 | 300 | 1,900 | 550 |
| 12 | 660 | 100 | 460 | 64 | 330 | 36 | 800 | 290 | 1,600 | 540 |
| 15 | 530 | 100 | 370 | 64 | 270 | 36 | 640 | 290 | 1,300 | 540 |
| 20 | 400 | 96 | 280 | 60 | 200 | 33 | 480 | 280 | 960 | 500 |

側面加工の場合
※Dc: エンドミル外径

溝加工の場合
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,310円 ( 4,741円 ) | 1日目 |
5,620円 ( 6,182円 ) | 1日目 |
5,620円 ( 6,182円 ) | 1日目 |
5,620円 ( 6,182円 ) | 1日目 |
5,620円 ( 6,182円 ) | 1日目 |
3,920円 ( 4,312円 ) | 1日目 |
5,130円 ( 5,643円 ) | 1日目 |
5,130円 ( 5,643円 ) | 1日目 |
5,130円 ( 5,643円 ) | 1日目 |
5,130円 ( 5,643円 ) | 1日目 |
3,720円 ( 4,092円 ) | 1日目 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 1日目 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 1日目 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 1日目 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 1日目 |
3,670円 ( 4,037円 ) | 1日目 |
4,830円 ( 5,313円 ) | 1日目 |
4,830円 ( 5,313円 ) | 1日目 |
4,830円 ( 5,313円 ) | 1日目 |
4,830円 ( 5,313円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
4,210円 ( 4,631円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
4,630円 ( 5,093円 ) | 1日目 |
3,550円 ( 3,905円 ) | 1日目 |
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミル です。
【特長】
・ショート刃長で汎用性の高い2枚刃ハイスエンドミル。
・工具材料にコバルトハイスを採用している切削工具。
・191種類のバリエーションで、用途にあわせて幅広く選択が可能。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等、加工作業に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):930円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.6通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):920円~

ミスミ
ハイス鋼0.01mm単位刃径指定エンドミル 2枚刃/レギュラー
4.4
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
4.3通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
4.1通常価格(税別):1,360円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング/ノンコートタイプ
4.5通常価格(税別):1,270円~