17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE

通常単価(税別)
3,76352,243
税込単価
4,13957,467
通常出荷日:1日目

汎用性の高い、4枚刃のハイススクエアエンドミル。【特長】・汎用エンドミルです。・工具材料はコバルトハイ...

詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SEの外形図と寸法について

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SEの寸法図

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

 

(単位:mm)

 

外径
Dc
刃長
l
全長
L
シャンク径
Ds
315606
4208
52565
6
7358010
8
94595
10
115510512
12
1311016
14
1565120
16
1713020
18
1975140
20
21
22
239016025
24
25
26
27
28
29
30
3110519032
32
33
34
35
36
37125210
38
39
40

製品仕様

外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
-10+0.020~0
1030+0.025~0
30-+0.030~0

外径Dcの許容差(mm)

この商品の特長について

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

工具材料/コバルトハイスを使用。

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

シャンク径許容差。

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

外径範囲。

SL4SEの基準切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
鋳鉄 FC,FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
---~200HB-
外径
Dia. of
Mill(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
327007619004813002732002206400400
51600741100488002719002203800400
6130076930486602716002203200400
8100075700485002712002202400400
108007756049400279602201900410
126607746048330278002201600400
155307637048270276402201300400
20400722804520025480210960380
25320552203516019380160760290
30270441902813015320130640230
4020030140191001124087480160
スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE:関連画像

側面加工の場合
※Dc: エンドミル外径

【使用上の注意】
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
60
1個
4
20
8
60
1個
5
25
8
65
1個
6
25
8
65
1個
7
35
10
80
1個
8
35
10
80
1個
9
45
10
95
1個
10
45
10
95
1個
11
55
12
105
1個
12
55
12
105
1個
13
55
16
110
1個
14
55
16
110
1個
15
65
16
120
1個
16
65
16
120
1個
17
65
20
130
1個
18
65
20
130
1個
19
75
20
140
1個
20
75
20
140
1個
21
75
20
140
1個
22
75
20
140
1個
23
90
25
160
1個
24
90
25
160
1個
25
90
25
160
1個
26
90
25
160
1個
27
90
25
160
1個
28
90
25
160
1個
29
90
25
160
1個
30
90
25
160
1個
31
105
32
190
1個
32
105
32
190
1個
33
105
32
190
1個
34
105
32
190
1個
35
105
32
190
1個
36
105
32
190
1個
37
125
32
210
1個
38
125
32
210
1個
39
125
32
210
1個
40
125
32
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,763
( 4,139 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
4,256
( 4,682 )
1日目
4,256
( 4,682 )
1日目
4,820
( 5,302 )
1日目
4,820
( 5,302 )
1日目
5,946
( 6,541 )
1日目
5,946
( 6,541 )
1日目
7,611
( 8,372 )
1日目
7,611
( 8,372 )
1日目
8,408
( 9,249 )
1日目
9,361
( 10,297 )
1日目
10,130
( 11,143 )
1日目
10,130
( 11,143 )
1日目
10,126
( 11,139 )
1日目
10,126
( 11,139 )
1日目
12,930
( 14,223 )
1日目
12,930
( 14,223 )
1日目
15,884
( 17,472 )
1日目
15,884
( 17,472 )
1日目
15,884
( 17,472 )
1日目
17,132
( 18,845 )
1日目
20,543
( 22,597 )
1日目
20,282
( 22,310 )
1日目
24,613
( 27,074 )
1日目
24,220
( 26,642 )
1日目
30,454
( 33,499 )
1日目
30,191
( 33,210 )
1日目
37,607
( 41,368 )
1日目
37,148
( 40,863 )
1日目
37,148
( 40,863 )
1日目
39,183
( 43,101 )
1日目
44,367
( 48,804 )
1日目
43,975
( 48,373 )
1日目
52,243
( 57,467 )
1日目
51,457
( 56,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、4枚刃のハイススクエアエンドミル。
【特長】
・汎用エンドミルです。
・工具材料はコバルトハイスを使用。
・38種類のバリエーションで用途にあわせて広い範囲で選択が可能。
・ドライ加工する場合は、回転数と送り速度を70%、ステンレス鋼を加工する場合は、ウェットで加工。
【用途】
・幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーハード ロング4枚刃 SL4SEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE
スーパーハード 4枚刃 4SE
スーパーハード 2枚刃 2SE
スーパーハード レギュラシャンクロング4枚刃 RSL4SE
スーパーハード レギュラシャンクロング2枚刃 RSL2SE
スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSE
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格3,763-3,304 -3,155 -3,734 -3,550 -3,375 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング