17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSE

通常単価(税別)
3,3758,944
税込単価
3,7139,838
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】スーパーハード汎用エンドミル、4枚刃です。コバルトハイス材質でコストパフォーマンスに優れていま...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
12
6
45
1個
5
15
6
50
1個
6
15
6
50
1個
7
20
8
60
1個
8
20
8
60
1個
9
25
10
70
1個
10
25
10
70
1個
13
35
12
85
1個
14
35
12
85
1個
17
40
16
95
1個
18
40
16
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,375
( 3,713 )
1日目
3,375
( 3,713 )
1日目
3,375
( 3,713 )
1日目
3,550
( 3,905 )
3日目
3,550
( 3,905 )
3日目
3,901
( 4,291 )
3日目
3,901
( 4,291 )
1日目
6,225
( 6,848 )
3日目
6,225
( 6,848 )
1日目
8,944
( 9,838 )
3日目
8,944
( 9,838 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スーパーハード汎用エンドミル、4枚刃です。
コバルトハイス材質でコストパフォーマンスに優れています。
【用途】
幅の広い側面、深い位置での側面加工等に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーハード レギュラシャンク4 枚刃 4RSE
スーパーハード 4枚刃 4SE
スーパーハード ロング4枚刃 SL4SE
スーパーハード レギュラシャンクロング4枚刃 RSL4SE
スーパーハード 2枚刃 2SE
スーパーハード レギュラシャンクロング2枚刃 RSL2SE
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格3,375-3,304 -3,763 -3,734 -3,155 -3,550 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング