ツール用品技術窓口
超硬なみの高能率加工が可能な最高峰シリーズのハイスエンドミル。【特長】・高級粉末ハイスのFAX材に複合...
詳細を確認
SG-FAXラフィングエンドミルレギュラレングスショートSGFRERSの寸法図

3枚刃の先端部

4枚刃の先端部

5枚刀の先端部

6枚刀の先端部
(単位:mm)
| 外径 Dc | 刃長 l | 全長 L | シャンク径 Ds | 刃数 N |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 60 | 6 | 3 |
| 7 | 20 | 65 | 10 | |
| 8 | ||||
| 9 | 25 | 75 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 30 | 80 | 12 | 4 |
| 12 | ||||
| 13 | 35 | 90 | 16 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 40 | 95 | ||
| 17 | 105 | 20 | ||
| 18 | ||||
| 19 | 45 | 110 | ||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 | 50 | 120 | 25 | 5 |
| 25 | ||||
| 28 | 55 | 125 | ||
| 30 | 140 | 32 | ||
| 32 | 60 | 145 | 6 | |
| 35 | ||||
| 40 | 65 | 150 | ||
| 45 | 70 | 155 | 42 | |
| 50 | 160 |

工具材料/高級高合金ハイスを使用。

コーティング/SG(TiCN 系) コート品で耐溶着性、耐摩耗性に 優れている。

溝のねじれ角(30度)。

シャンク径許容差を表示。

外径範囲。
| 一般 構造用鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCM SCR | NAK | 30~45HRC | 45~55HRC | 55~60HRC |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × |
| 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミ合金 | 銅合金 | グラファイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~66HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | FCD FC | AC/ADC | Cu | Graphite |
| × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
推奨例
| 被削材 Work Material | 一般構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C Structural Steel Carbon Steel | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM Alloy Steel Heat treated Steel | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS Mold Steel Stainless Steel | 耐熱合金 チタン合金 Nickel Alloy Titanium Alloy | 鋳鉄FC,FCD Cast Iron | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 Aluminum Alloy Copper Alloy Nonferrous Alloy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ~200HB | - | |||||||
| 外径 Dia. of Mill(mm) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) | 回転数 Rotation (min-1) | 送り速度 Feed (mm/min) |
| 6 | 2,100 | 230 | 1,600 | 150 | 1,300 | 100 | 1,100 | 70 | 2,400 | 290 | 4,500 | 1,100 |
| 8 | 1,600 | 230 | 1,200 | 150 | 1,000 | 100 | 800 | 68 | 1,800 | 280 | 3,400 | 1,100 |
| 10 | 1,300 | 230 | 960 | 160 | 800 | 100 | 640 | 70 | 1,400 | 290 | 2,700 | 1,100 |
| 12 | 1,100 | 280 | 800 | 190 | 660 | 120 | 530 | 84 | 1,200 | 340 | 2,300 | 1,300 |
| 15 | 850 | 280 | 640 | 190 | 530 | 120 | 420 | 84 | 960 | 340 | 1,800 | 1,300 |
| 20 | 640 | 260 | 480 | 180 | 400 | 110 | 320 | 78 | 720 | 340 | 1,400 | 1,300 |
| 25 | 510 | 290 | 380 | 200 | 320 | 130 | 250 | 87 | 570 | 390 | 1,100 | 1,400 |
| 30 | 420 | 260 | 320 | 180 | 270 | 110 | 210 | 78 | 480 | 360 | 900 | 1,300 |
| 40 | 320 | 170 | 240 | 110 | 200 | 74 | 160 | 51 | 360 | 230 | 680 | 840 |
| 50 | 250 | 110 | 190 | 71 | 160 | 46 | 130 | 32 | 290 | 150 | 540 | 520 |

側面加工の場合
※Dc: エンドミル外径

溝加工の場合

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,055円 ( 11,061円 ) | 1日目 |
9,958円 ( 10,954円 ) | 1日目 |
10,283円 ( 11,311円 ) | 1日目 |
9,857円 ( 10,843円 ) | 1日目 |
9,857円 ( 10,843円 ) | 1日目 |
12,085円 ( 13,294円 ) | 1日目 |
12,085円 ( 13,294円 ) | 1日目 |
14,738円 ( 16,212円 ) | 1日目 |
14,317円 ( 15,749円 ) | 1日目 |
15,280円 ( 16,808円 ) | 1日目 |
15,763円 ( 17,339円 ) | 1日目 |
18,321円 ( 20,153円 ) | 1日目 |
18,321円 ( 20,153円 ) | 1日目 |
22,513円 ( 24,764円 ) | 1日目 |
21,868円 ( 24,055円 ) | 1日目 |
23,729円 ( 26,102円 ) | 1日目 |
28,596円 ( 31,456円 ) | 1日目 |
28,596円 ( 31,456円 ) | 1日目 |
34,342円 ( 37,776円 ) | 1日目 |
42,386円 ( 46,625円 ) | 1日目 |
51,918円 ( 57,110円 ) | 1日目 |
62,205円 ( 68,426円 ) | 1日目 |
85,540円 ( 94,094円 ) | 1日目 |
103,596円 ( 113,956円 ) | 1日目 |
139,995円 ( 153,995円 ) | 1日目 |
超硬なみの高能率加工が可能な最高峰シリーズのハイスエンドミル。
【特長】
・高級粉末ハイスのFAX材に複合・多層のSGコーティングを施し、耐摩耗性を向上。
・寿命は従来コーティング品の3倍以上。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工ができます。
・ニックはファインピッチです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,850円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,380円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,050円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,020円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ
4.3通常価格(税別):2,280円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
4.1通常価格(税別):2,980円~

ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
3.2通常価格(税別):2,590円~