17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SG-FAX ラフィングエンドミル ミディアム SGFREM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SG-FAX ラフィングエンドミル ミディアム SGFREM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SGFREM6

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工が可能。ニックはファインピッチです。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝
工具材質
ハイス
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
3
刃長(mm)
16
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
80

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト