17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

AG ミルラフィングミディアム AGREM

通常単価(税別)
8,936115,495
税込単価
9,830127,045
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の新開発高合金ハイスを母材に使用したハイススクエアエンドミル。【特...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

AGミルラフィングミディアムAGREMの外形図と寸法について

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

AGミルラフィングミディアムAGREMの寸法図

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

先端部(刃先:スクエア/4枚刃)

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

先端部(刃先:スクエア/5枚刃)

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

先端部(刃先:スクエア/6枚刃)

外径
Dc
刃長
l
首下長さ
l2
首径
D1
全長
L
シャンク径
Ds
刃数
N
616--8064
825908
103210010
124011012
14
155313.312516
*15--
16485614.3
*16--
18
20567018.014020
*20--
22
24671605
258823.025
*25--
28
30
328011229.5180326
*32--
35
4095200
4542
50112220

*印は柄逃しなし品です。オーダー時には外形の後へNを付けて下さい。AGREM 外形 N

この商品の特長について

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

工具材料/コバルトハイスを使用。

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

コーティング/AG(AlCr系)コート品で従来の膜に比べ特に耐熱性に優れている。

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

シャンク径許容差。

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

外径範囲。

AGREMの基準切削条件

被削材
Work
Material
一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
Structural Steel
Carbon Steel
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
Mold Steel
Stainless Steel
耐熱合金
チタン合金
Nickel Alloy
Titanium Alloy
鋳鉄 FC,FCD
Cast Iron
アルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
Aluminum Alloy
Copper Alloy
Nonferrous Alloy
----~200HB-
外径
Dia. of
Mill(mm)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
回転数
Rotation
(min-1
送り速度
Feed
(mm/min)
62,1001801,6001201,300751,100502,4002204,500800
81,6002001,2001301,00080800551,8002403,400900
101,30020096013080080640591,4002402,700900
121,10020080013066086530591,2002402,300920
1585020064013053086420599602401,800920
2064018048012040081320557202401,400890
2551019038013032085250585702601,100950
304201703201202707621052480240900860
40320110240762004916034360150680560
5025071190481603113021290100540350
AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

側面加工の場合

AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

溝加工の場合
※Dc: エンドミル外径

【使用上の注意】
1)ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2)ご使用の機械の最高回転数が基準切削条件に達しない場合は、最高回転数でご使用ください。その場合、送り速度も同じ比率で下げてください。
3)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
4)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
5)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。


商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
AG ミルラフィングミディアム AGREM:関連画像

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
AG ミルラフィングミディアム AGREM 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
6
4
16
-
6
80
-
1個
8
4
25
-
8
90
-
1個
10
4
32
-
10
100
-
1個
12
4
40
-
12
110
-
1個
14
4
40
-
12
110
-
1個
15
4
40
53
16
125
13.3
1個
15
4
40
-
16
125
-
1個
16
4
48
56
16
125
14.3
1個
16
4
48
-
16
125
-
1個
18
4
48
-
16
125
-
1個
20
4
56
70
20
140
18
1個
20
4
56
-
20
140
-
1個
22
4
56
-
20
140
-
1個
24
5
67
-
20
160
-
1個
25
5
67
88
25
160
23
1個
25
5
67
-
25
160
-
1個
28
5
67
-
25
160
-
1個
30
5
67
-
25
160
-
1個
32
6
80
112
32
180
29.5
1個
32
6
80
-
32
180
-
1個
35
6
80
-
32
180
-
1個
40
6
95
-
32
200
-
1個
45
6
95
-
42
200
-
1個
50
6
112
-
42
220
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,936
( 9,830 )
1日目
9,708
( 10,679 )
1日目
9,674
( 10,641 )
1日目
12,282
( 13,510 )
1日目
13,660
( 15,026 )
1日目
15,212
( 16,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,035
( 17,639 )
1日目
15,752
( 17,327 )
1日目
16,731
( 18,404 )
1日目
16,631
( 18,294 )
1日目
18,061
( 19,867 )
1日目
19,681
( 21,649 )
1日目
22,241
( 24,465 )
1日目
25,892
( 28,481 )
1日目
25,892
( 28,481 )
1日目
27,571
( 30,328 )
1日目
30,354
( 33,389 )
1日目
35,018
( 38,520 )
1日目
42,725
( 46,998 )
1日目
45,494
( 50,043 )
1日目
49,417
( 54,359 )
1日目
68,158
( 74,974 )
1日目
92,383
( 101,621 )
1日目
115,495
( 127,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の新開発高合金ハイスを母材に使用したハイススクエアエンドミル。
【特長】
・耐熱性、耐摩耗性に優れたTiAIN系のAGコートを採用した切削工具。
・高合金ハイスとAGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを併せ持つ。
・AGミルラフィングはファインピッチニックを採用で、切削抵抗を軽減、切りくず排出性がUP。
・重切削でも安定した加工が可能。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等の高能率の粗加工に利用可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AG ミルラフィングミディアム AGREMのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
刃長が少し長めなので広い用途で使用できると思います。切削抵抗は少ないので粗取りや中仕上げに最適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AG ミルラフィングミディアム AGREM
AG ミル ヘビー AGHV
AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS
AG ミル ヘビーロング AGLHV
AG ミル ラフィング ショート AGRES
ハイスエンドミル AG ミルラフィングロング AGREL
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格8,936-5,267 -8,118 -6,137 -7,628 -9,664 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング