17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

通常単価(税別)
4,2825,262
税込単価
4,7105,788
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

銅電極の微細加工に最適。アルミにも適します。豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
メーカー標準品
0.4
0.6
2
4
45
-
2.09
2.18
2.39
2.65
1個
メーカー標準品
0.4
0.6
4
4
45
-
4.17
4.36
4.79
5.31
1個
メーカー標準品
0.5
0.7
2
4
45
-
2.09
2.18
2.39
2.65
1個
メーカー標準品
0.5
0.7
4
4
45
-
4.17
4.36
4.79
5.31
1個
メーカー標準品
0.5
0.7
6
4
45
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
2
4
45
-
2.09
2.18
2.39
2.65
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
4
4
45
-
4.17
4.36
4.79
5.31
1個
メーカー標準品
0.6
0.9
6
4
45
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
0.7
1
2
4
45
-
2.09
2.18
2.39
2.65
1個
メーカー標準品
0.7
1
4
4
45
-
4.17
4.36
4.79
5.31
1個
メーカー標準品
0.7
1
6
4
45
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
4
4
45
-
4.17
4.36
4.79
5.31
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
6
4
45
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
0.8
1.2
8
4
50
-
8.34
8.72
9.57
10.62
1個
メーカー標準品
1
1.5
6
4
50
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
1
1.5
8
4
50
-
8.34
8.72
9.57
10.62
1個
メーカー標準品
1
1.5
10
4
50
-
10.43
10.89
11.97
13.27
1個
メーカー標準品
1
1.5
12
4
50
-
12.51
13.07
14.36
15.93
1個
メーカー標準品
1
1.5
16
4
60
-
16.69
17.43
19.15
21.24
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
6
4
50
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
8
4
50
-
8.34
8.72
9.57
10.62
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
12
4
50
-
12.51
13.07
14.36
15.93
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
6
4
50
-
6.26
6.54
7.18
7.96
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
12
4
50
-
12.51
13.07
14.36
15.93
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
16
4
60
-
16.69
17.43
19.15
21.24
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
20
4
60
-
20.86
21.79
23.93
干渉なし
1個
メーカー標準品
2
3
8
4
50
-
8.34
8.72
9.57
10.62
1個
メーカー標準品
2
3
12
4
50
-
12.51
13.07
14.36
15.93
1個
メーカー標準品
2
3
16
4
60
-
16.69
17.43
19.15
干渉なし
1個
メーカー標準品
2
3
20
4
60
-
20.86
21.79
23.93
干渉なし
1個
メーカー標準品
2
3
25
4
70
-
26.07
27.24
干渉なし
干渉なし
1個
メーカー標準品
3
4.5
12
6
50
-
12.51
13.07
14.36
15.93
1個
メーカー標準品
3
4.5
20
6
60
-
20.86
21.79
23.93
26.54
1個
メーカー標準品
3
4.5
25
6
70
-
26.07
27.24
29.91
干渉なし
1個
メーカー標準品
4
6
12
6
60
-
12.51
13.07
14.36
15.93
1個
メーカー標準品
4
6
16
6
60
-
16.69
17.43
19.15
干渉なし
1個
メーカー標準品
4
6
20
6
60
-
20.86
21.79
23.93
干渉なし
1個
メーカー標準品
4
6
25
6
70
-
26.07
27.24
干渉なし
干渉なし
1個
メーカー標準品
4
6
30
6
70
-
31.28
32.68
干渉なし
干渉なし
1個
メーカー標準品
4
6
35
6
80
-
36.5
38.13
干渉なし
干渉なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,530
( 4,983 )
3日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
3日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
3日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
1日目
4,282
( 4,710 )
3日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
3日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
4,530
( 4,983 )
1日目
5,262
( 5,788 )
1日目
5,262
( 5,788 )
3日目
5,262
( 5,788 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
3日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅電極の微細加工に最適。アルミにも適します。豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
干渉用
4
満足度:4.0
干渉用に使用しています。種類が多いので目的のサイズが選びやすいです。仕上げ用として使用していますが、切削面は綺麗に仕上が...もっと読む
0人が参考にしています。
干渉対策
4
満足度:4.0
突出しが長く設定できるので干渉対策用に使用しています。種類も豊富なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB
DHR237 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル
2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS
CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア
GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2
CrNコート超硬スクエアエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
メーカー不二越日進工具オーエスジーユニオンツール不二越ミスミ
通常価格4,282-5,667 -9,044 -2,918 -3,893 -2,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅-アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(CrN)非鉄用(DLC)非鉄用(CrN)ノンコート鋼用非鉄用(CrN)

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング