17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

X'sミルジオロング SL4GEO

通常単価(税別)
8,31540,439
税込単価
9,14744,483
通常出荷日:3日目

刃長を長く設定しているので、幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
X'sミルジオロング SL4GEO 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
3
18
6
60
-
1個
メーカー標準品
4
20
6
60
-
1個
メーカー標準品
6
25
6
60
-
1個
メーカー標準品
8
35
8
80
-
1個
メーカー標準品
10
45
10
100
-
1個
メーカー標準品
12
55
12
120
-
1個
メーカー標準品
16
65
16
135
-
1個
メーカー標準品
20
75
20
155
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,315
( 9,147 )
3日目
8,478
( 9,326 )
3日目
8,992
( 9,891 )
3日目
9,475
( 10,423 )
3日目
13,575
( 14,933 )
3日目
17,321
( 19,053 )
3日目
36,975
( 40,673 )
3日目
40,439
( 44,483 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃長を長く設定しているので、幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X'sミルジオロング SL4GEO のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
切削
4
満足度:4.0
切れ味が良いので綺麗に仕上がります。コーティングが良いので耐久性もあるように思います。長く使用できる製品だと思います。
0人が参考にしています。
側面切削
4
満足度:4.0
刃長が長いので主に側面切削に使用しています。剛性があるのでビビりにも強いです。切削面も綺麗に仕上がりました。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
剛性があるのでビビりにくく良く削れます。音も静かで綺麗に削れると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
X'sミルジオロング SL4GEO
X'sミル4枚刃 4PLXS
X'sミルジオロングシャンク 4GEOLS
エポックSD(S-DLC)スクエア
ソリッドエンドミル OCFS4-S形
超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE
メーカー不二越不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット不二越
通常価格8,315-9,026 -7,876 -7,954 -8,239 -5,372 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 座繰り溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト