17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D

通常単価(税別)
3,43556,195
税込単価
3,77961,815
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

生材のウエット加工から、高硬度材のドライ加工まで対応することができます。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D:関連画像

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使用方法を選ばないスーパー汎用超硬エンドミル
6種類の刃長と4種類の刃溝形状

生材のウェット加工から
高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像1
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像2

高硬度材を高速切削

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像3

切削条件
工具 :φ12 GSX41200C
切削速度 :300m/min
送り速度 :2700mm/min
切込み量 :ap=10mm ae=0.2mm
被削材 :SKD61(53HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長 :50m

 
GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜
耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応
切りくず離れにも優れる
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像4

炭素鋼のウェット溝加工

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像5

切削条件
工具 :φ6 GSX20600C
切削速度 :80m/min
送り速度 :340mm/min
被削材 :S45C(180HB)
溝深さ :6mm(3mm×2)
切削油剤 :水溶性
使用機械 :縦型M/C BT30

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像6
 

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILLは4枚刃でも溝加工が可能です。
切りくず排出性能が高いWindmill溝形状でスムーズな溝加工
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像7

Windmill溝形状は大きなすくい角で切れ味良好

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像8

Windmil:風車

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像9

GSL MILL4枚刃

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像10

通常品4枚刃

性能・試験情報

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX4C-1Dは底面仕上げ加工に抜群の加工面精度
高速高能率の仕上げ加工に最適
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1

GSX4C-1D

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3

切削条件
工具 :φ6 GSX4C-1D
切削速度 :150m/min
送り速度 :840mm/min
切り込み  : ap=0.05mm ae=3mm
被削材 :S50C
切削油剤 :水溶性

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性 

GSX MILLはギャッシュランド溝でウェット加工でも耐チッピング性を発揮
コーナが欠けにくく、形状を長く確保

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4

切削条件
工具 :φ6 GSX4C-2.5D Tool
切削速度 :80m/min
送り速度 :600mm/min
切り込み : ap=3mm ae=6mm
被削材 :S50C
切削長 :600mm

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5

ギャッシュランド
隅残り除去仕上げ加工には 、シャープコーナのGSX4P-2.5D、GSX2P-2.5Dをお使いください。

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像6

単位:mm

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工

ドリリングからポケットへ連続加工
切削抵抗の変動が小さく、小型マシンでも高能率加工
薄板や低剛性・低クランプ加工でもびびりやバリを最小化

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像7
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像8

独自の3枚刃
GSXSLT-1.5D

バリ高さの比較
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像9
コーナ摩擦比較
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像10

切削条件
工具 :φ10 GSXSLT-1.5D
切削速度 :88m/min
送り速度 :160mm/min(ドリリング) 540mm/min(溝加工)
溝深さ :5 mm
被削材 :SS400
切削油剤 : 水溶性
切削長: 30mm×280溝

 

外形図

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 外形図

推奨切削条件表

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 切削条件表関連画像1
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 切削条件表関連画像2

切削条件時の注意

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス
耐熱合金
チタン合金
鋳鉄アルミ
ニウム
合金


SS400S45C 
S55C
SCM
SCR
NAK30~
45HRC
45~
55HRC
55~
60HRC
60~
65HRC
SUS304
SUS316
-FC
FCD
Al,AC
ADC
Cu
---

 

選定サポート情報

シリーズ構成表

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D 【追加工対応品】 選定サポート情報関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
4
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
6
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
8
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
10
4
50
-
1個
メーカー標準品
3
12
6
50
-
1個
メーカー標準品
4
16
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
20
6
60
-
1個
メーカー標準品
6
24
6
60
-
1個
メーカー標準品
8
32
8
80
-
1個
メーカー標準品
10
40
10
90
-
1個
メーカー標準品
12
48
12
100
-
1個
メーカー標準品
16
64
16
120
-
1個
メーカー標準品
20
80
20
140
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,435
( 3,779 )
1日目
3,435
( 3,779 )
1日目
3,435
( 3,779 )
1日目
3,435
( 3,779 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
4,509
( 4,960 )
1日目
4,750
( 5,225 )
1日目
5,260
( 5,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,618
( 9,480 )
1日目
8,402
( 9,242 )
1日目
11,883
( 13,071 )
1日目
33,940
( 37,334 )
1日目
56,195
( 61,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

生材のウエット加工から、高硬度材のドライ加工まで対応することができます。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
側面切削
4
満足度:4.0
アルミと鉄で使用していますがビビりも無く綺麗に削れます。仕上げ用として使用していますがチッピングや摩耗も無く耐久性はある...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
刃長が長いので側面仕上げに使用しています。綺麗に削れ、コーティング付きなので耐久性もあるように思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
刃長が4Dあるので側面の仕上げ加工に使用しています。ビビりに強く切削音も静かで綺麗に加工出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 2枚刃 4D GSX2C-4D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格3,435-3,225 -3,748 -4,051 -4,417 -2,230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング