17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D

通常単価(税別)
2,25033,677
税込単価
2,47537,045
通常出荷日:1日目

コーナ強度に優れたギャッシュランド付きの超硬スクエアエンドミル。【特長】・高い抗折力と対熱衝撃性に優れ...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

工具材料/超硬合金を使用。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

コーティング/GSX(AlCr系)コート品で耐熱性、耐摩耗性に優れている。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

溝のねじれ角(30度)。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

ギャッシュランド/エンドミルのコーナがギャッシュランドを表す。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

シャンク径許容差。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

外径範囲。

使用方法を選ばないスーパー汎用超硬エンドミル
6種類の刃長と4種類の刃溝形状

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上
耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像1
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像2

高硬度材を高速切削

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像3

切削条件
工具 :φ12 GSX41200C
切削速度 :300m/min
送り速度 :2,700mm/min
切込み量 :ap=10mm
             :ae=0.2mm
被削材 :SKD61(53HRC)
切削油剤 :エアブロー
切削長 :50m

 

GSXコートはAl-Cr-Ti系複合多層膜
耐熱性と耐摩耗性を向上で高硬度材の高速ドライ加工に対応
切りくず離れにも優れる

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像4
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像6

炭素鋼のウェット溝加工

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像5
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像11
切削条件
工具 :φ6 GSX20600C
切削速度 :80m/min
送り速度 :340mm/min
被削材 :S45C(180HB)
溝深さ :6mm(3mm×2)
切削油剤 :水溶性
使用機械 :縦型M/C BT30
 

4枚刃で溝からポケット加工

GSX MILLは4枚刃でも溝加工が可能です。
切りくず排出性能が高いWindmill溝形状でスムーズな溝加工
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像7

Windmill溝形状は大きなすくい角で切れ味良好

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像8

Windmil:風車

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像9

GSL MILL4枚刃

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 製品仕様関連画像10

通常品4枚刃

性能・試験情報

極ショート刃で抜群の加工面精度

GSX4C-1Dは底面仕上げ加工に抜群の加工面精度
高速高能率の仕上げ加工に最適
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1

GSX4C-1D

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3

切削条件
工具 :φ6 GSX4C-1D 
切削速度 :150m/min
             :8,000min-1
送り速度 :840mm/min
切り込み  :ap=0.05mm
             :ae=3mm
被削材 :S50C
切削油剤 :水溶性

ギャッシュランドで抜群の耐チッピング性 

GSX MILLはギャッシュランド溝でウェット加工でも耐チッピング性を発揮
コーナが欠けにくく、形状を長く確保

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4

切削条件
工具 :φ6 GSX4C-2.5D
切削速度 :80m/min
送り速度 :600mm/min
切り込み :ap=3mm
            :ae=6mm
被削材 :S50C
切削長 :600mm

 
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像5

隅残り除去仕上げ加工には 、シャープコーナのGSX4P-2.5D、GSX2P-2.5Dをお使いください。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像6
単位:mm

GSX MILLスロットは穴から溝へ連続加工

ドリリングからポケットへ連続加工
切削抵抗の変動が小さく、小型マシンでも高能率加工
薄板や低剛性・低クランプ加工でもびびりやバリを最小化

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像7
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像8

独自の3枚刃
GSXSLT-1.5D

バリ高さの比較
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像9
コーナ摩擦比較
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像10

切削条件
工具 :φ10 GSXSLT-1.5D
切削速度 :88m/min
送り速度 :160mm/min(ドリリング)
            :540mm/min(溝加工)
溝深さ :5 mm
被削材 :SS400
切削油剤 :水溶性
切削長:30mm×280溝

 

外形図

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 外形図1

先端部(2枚刃)

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 外形図2
 
外径(mm)Dc許容差(mm)
Tolerance
を超え Above以下 Up to
-30~−0.015
3120~−0.020
12-0~−0.030

外径Dcの許容差(mm)
シャンク径許容差:h6 ねじれ角:30°

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

-被削材
 
一般構造用鋼 SS炭素鋼 S-C
鋳鉄 FC-
 
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
 
調質鋼
焼入鋼
 
焼入鋼ステンレス鋼
SUS304
SUS316
耐熱合金
チタン合金
 
-150~250HB25~35HRC35~45HRC45~55HRC--
外径

(mm)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
回転数
(min-1
送り
速度
(mm
/min)
側面加工114,00015014,00015013,0001108,900606,400388,000436,40030
28,0002108,0002107,7001705,300853,800504,600603,80043
44,6002804,6002804,3002102,9001002,100652,600752,10044
63,4003403,4003403,1002602,2001301,600852,000951,60070
82,6003402,6003402,4002601,6001301,200851,400951,20070
102,0003402,0003401,9002601,300130940851,1009594070
121,7003401,7003401,6002601,100130810859409581070
161,3002801,3002801,200210800100600657207560050
201,0002401,00024094019064095470555506447047
切込み量ap2.5Dc2Dc
ae0.02Dc0.01Dc
溝加工114,00010014,00013013,000958,900506,400308,000263,2009
28,1001408,1001707,7001205,300703,800434,600341,90013
44,6001904,6002304,3001602,900952,100552,600431,05017
63,4002303,4002803,1002052,2001001,600701,9005080022
82,6002302,6002802,4002051,6001001,200701,4005060022
102,0002302,0002801,9002051,300100940701,1005045022
121,7002301,7002801,6002051,100100770709405038022
161,3001801,3002301,20016080095600507304330017
201,0001501,00020094014564080480475503424013
切込み量ap0.1Dc0.2Dc0.05Dc0.1Dc
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

側面加工の場合

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D:関連画像

溝加工の場合
※Dc:エンドミル外径

切削条件時の注意

1)安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2)ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3)ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4)びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

適用被削材

一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼プレハードン鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼
SS400S45C
S55C
SCM
SCR
NAK30~45HRC45~55HRC55~60HRC
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ合金銅合金グラファイト
60~66HRCSUS304
SUS316
SUS420FCD
FC
AC/ADCCuGraphite
----

推奨例
◎:最適 、○:適用、×:不適、-:推奨しません。

 

選定サポート情報

シリーズ構成表

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D 【追加工対応品】 選定サポート情報関連画像

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
1
3
4
40
-
1個
メーカー標準品
1.5
4.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
2
6
4
40
-
1個
メーカー標準品
2.5
7.5
4
40
-
1個
メーカー標準品
3
9
6
50
-
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
-
1個
メーカー標準品
5
15
6
50
-
1個
メーカー標準品
6
18
6
50
-
1個
メーカー標準品
8
24
8
70
-
1個
メーカー標準品
10
30
10
90
-
1個
メーカー標準品
12
36
12
90
-
1個
メーカー標準品
16
48
16
110
-
1個
メーカー標準品
20
60
20
120
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目
3,130
( 3,443 )
1日目
3,249
( 3,574 )
1日目
3,369
( 3,706 )
1日目
5,151
( 5,666 )
1日目
6,266
( 6,893 )
1日目
8,918
( 9,810 )
1日目
20,023
( 22,025 )
1日目
33,677
( 37,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

コーナ強度に優れたギャッシュランド付きの超硬スクエアエンドミル。
【特長】
・高い抗折力と対熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材でのウエット加工での信頼性がUP。
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用で、幅広い被削材が可能になり、長寿命で長持ち。
・13種類のバリエーションで用途にあわせて幅広く選択が可能。
【用途】
・生材のウエット加工から高硬度材のドライ加工まで対応します。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
マシニング加工
4
満足度:4.0
このシリーズは価格が手頃なので良く使用しています。バリエーションが豊富で使いやすいと思います。切れ味も良く綺麗に削れます...もっと読む
0人が参考にしています。
側面切削
4
満足度:4.0
主に側面切削用に使用しています。ビビりにくいので綺麗に仕上がると思います。価格も手頃なので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
機械加工
4
満足度:4.0
刃長が3Dなので守備範囲が広く良く使用しています。切削性、耐久性もあるように思います。価格も手頃で納期も早いので使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSX MILL 2枚刃 3D GSX2C-3D
GSX MILL 4枚刃 2.5D GSX4C-2.5D
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型
メーカー不二越不二越住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,250-3,225 -2,230 -3,410 -3,748 -4,051 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング