ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バイメタルハンドソーPM BH

通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:3日目

一般鋼からアルミ、塩ビ、銅の切断に使用でき、刃部に高級ハイスを使用したバイメタル製のため折れにくく長寿...

詳細を確認

型番:

BH25024
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH25024の仕様・寸法情報

材質
バイメタル
全長(mm)
250
厚さ(mm)
0.64
幅(mm)
13.1
刃数
24
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BH25024

刃数

最小発注数量
24
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

一般鋼からアルミ、塩ビ、銅の切断に使用でき、刃部に高級ハイスを使用したバイメタル製のため折れにくく長寿命で高能率な切断ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルハンドソーPM BHの型番BH25024のページです。 型番BH25024に関する仕様情報を記載しております。
バイメタルハンドソーPM BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルハンドソーPM BH
ハイスハンドソー HH
212 プロアークハックソー
ハンドソー替刃(オールハイス)
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
メーカー不二越不二越リジッドトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格698604 -7,3001,579 -1,424 -2,589
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
材質バイメタルハイス鋼バイメタルハイス鋼バイメタルバイメタル
全長(mm)250-406263313300
厚さ(mm)0.640.641500.650.650.65
幅(mm)13.112----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング