ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴム砥石お試しキット GCM-SET

通常単価(税別)
6,798
税込単価
7,478
通常出荷日:1日目

硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。【特長】・特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性...

詳細を確認

型番:

GCM-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCM-SETの仕様・寸法情報

形状
円筒
種類
ゴム砥石
セット/単品
セット品
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
4
砥石長(mm)
13
軸長(mm)
30
キット内容
GCM-45(粒度80)、GCM-47(粒度120)、GCM-49(粒度180)、GCM-410(粒度220)、GCM411(粒度320)、DOX-413(粒度600)、各5本ずつ。

型番リスト

表示件数
型番
GCM-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,798
( 7,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
【特長】
・特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、優れた研削力と耐摩耗性を持っています
【用途】
・一般金属の研削・研磨
・超硬合金・セラミックの研削・研磨
・金型の研削・研磨

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径:3mm
  • 30本入
  • MAX:30,000min-1
ゴム砥石お試しキット GCM-SET 製品仕様

軸直径φ3mm 円筒タイプ

 
キット内容
型番粒度サイズ(mm)
外径×長さ
入数
GCM-45#804×135本
GCM-47#120
GCM-49#180
GCM-410#220
GCM-411#320
DOX-413#600

外形図

ゴム砥石お試しキット GCM-SET 外形図

GCM-4

使用方法・使用事例

使用事例

ゴム砥石お試しキット GCM-SET 使用事例

選定サポート情報

ゴム砥石お試しキット GCM-SET 選定サポート情報

注意・禁止事項

危険ですから使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

使用上の注意

安全保護メガネ、作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願いいたします。

  • 表示の最高回転数を超えて使用しないで下さい。
  • 軸付製品は過度な圧力を加えますと、軸が折れ曲がりやすくなりますので、注意して下さい。
  • 使用前には、1分間の空転テストを行ってください。
  • 水につけたり、水中での使用はしないで下さい。
  • 逆回転では使用しないで下さい。
  • 使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
  • 使用中は衝撃を与えないで下さい。
  • 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願いします。
  • 引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。

注意・禁止事項

  • 高温多湿の所には、保管しないで下さい。
  • 落としたり、重い荷物を製品上に乗せたりしないで下さい。
  • 直射日光は避けて下さい。

注意・禁止事項

  • 軸付き製品の軸は根元まで差し込んで、しっかり締め付けて下さい。
  • 穴径を確認し、ぶれないようにしっかり締め付けて下さい。
  • 製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
  • 逆回転には取付けないで下さい。
  • 研磨輪やYSホイールは、必要以上に締め込みますとフランジが変形しますのでご注意下さい。
 

安全カバーの付いている工具でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム砥石お試しキット GCM-SETの型番GCM-SETのページです。 型番GCM-SETに関する仕様情報を記載しております。
ゴム砥石お試しキット GCM-SETのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属のバリ取り、研磨
5
満足度:5.0
ケースが合ったほうが便利かと思い、最初に購入しました。 使用した物だけ、追加で購入しています。 大きな傷から、バフ前の研...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム砥石お試しキット GCM-SET
リューター ホイール型シリコンゴム砥石
リューター シリコンゴム砥石 円筒型
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A
メーカー柳瀬日本精密機械工作日本精密機械工作エスコエスコエスコ
通常価格6,7981,8301,79010,90020,43654,630
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目2日目2日目
形状円筒円盤円筒円筒 / 円盤コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤コーン先丸 / コーン / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / テーパ先平
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石+砥石
セット/単品セット品単品単品セット品セット品セット品
軸径(mm)3軸無2.34363
砥石径(mm)422610 / 13 / 16 / 20 / 4 / 5 / 6 / 7 / 810 / 13 / 16 / 20 / 25 / 3 / 32 / 4 / 5 / 6 / 8 / 4010 / 12 / 13 / 16 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング